Leitungsschutzschalter 3P+N 6kA B-16A Quick Connect 4M MBS616
EAN
3250614319181
Marke
Hager
VPE
3 Stück
Preisgruppe
H20
Preis
54,61 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Modulare Phasenschiene 6 Produkte verfügbar -
Verriegelungsfunktionen 2 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar -
Unterspannungsauslöser 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-210 kA
-
Nennstrom bei -15°C19,7 A
-
Nennstrom bei -10°C19,3 A
-
Nennstrom bei -5°C18,9 A
-
Nennstrom bei 0 °C18,5 A
-
Nennstrom bei 5°C18,1 A
-
Nennstrom bei 10°C17,7 A
-
Nennstrom bei 15°C17,3 A
-
Nennstrom bei 20 °C16,9 A
-
Nennstrom bei 25°C16,5 A
-
Nennstrom bei 30°C16 A
-
Nennstrom bei 35°C15,5 A
-
Nennstrom bei 40 °C15 A
-
Nennstrom bei 45 °C14,4 A
-
Nennstrom bei 50 °C13,9 A
-
Nennstrom bei 55°C13,3 A
-
Nennstrom bei 60°C12,7 A
-
Nennstrom bei 65°C12 A
-
Nennstrom bei 70°C11,3 A
Architektur
-
Polart3P+N
-
AuslösecharakteristikB
Kapazität
-
Anzahl Module4
Elektrische Hauptattribute
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-16 kA
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment2,80 - 2,80 Nm
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Gerätebiconnect, quickbusbar
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare Gerätequickconnect
-
360° MontagemöglichkeitJa
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp4000 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Ausgangs SSK QuickConnect, bei flexiblem Leiter1,5 - 4,0 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Ausgangs SSK QuickConnect, bei massivem Leiter1,5 - 4,0 mm²
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Einsatzbedingungen
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-22
-
Energiebegrenzungsklasse I²t3
-
LuftfeuchtigkeitsschutzFür alle Klimabereiche
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom8,20 W
Konnektivität
-
Anschlussartquickconnect
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
Abmessungen
-
Höhe83,40 mm
-
Breite70 mm
-
Tiefe70 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt MBS616
Leitungsschutzschalter 3P+N 6kA B-16A Quick Connect 4M
PDF -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)
PDF1,18 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08
PDF808,67 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Leitungsschutzschalter 3P+N 6kA B-16A Quick Connect 4M
Leitungsschutzschalter mit QuickConnect Klemme nach OVE EN 60898-1 und DIN VDE 0641 Teil 11/8.92, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100 mit OVE und VDE Zeichen. LS mit zeitverzögertem thermischem Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). QuickConnect Anschlussklemmen zum Anschluss von bis zu 2 Leitern gleichen oder unterschiedlichen Querschnittes pro Abgang, QuickBusbar eingangsseitig zur werkzeuglosen Montage der entsprechenden Phasenschiene. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung
Nennstrom: 16 A
Polart: 3P+N
Auslösecharakteristik: B
Anzahl Module: 4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 6 kA
Isolationsspannung Ui: 500 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4000 V
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1 - 35 mm²
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 25 mm²
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2: 2
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : MBS616
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Leitungsschutzschalter mit QuickConnect Klemme nach OVE EN 60898-1 und DIN VDE 0641 Teil 11/8.92, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100 mit OVE und VDE Zeichen. LS mit zeitverzögertem thermischem Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). QuickConnect Anschlussklemmen zum Anschluss von bis zu 2 Leitern gleichen oder unterschiedlichen Querschnittes pro Abgang, QuickBusbar eingangsseitig zur werkzeuglosen Montage der entsprechenden Phasenschiene. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung
Nennstrom: 16 A
Polart: 3P+N
Auslösecharakteristik: B
Anzahl Module: 4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 6 kA
Isolationsspannung Ui: 500 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4000 V
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1 - 35 mm²
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 25 mm²
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2: 2
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : MBS616
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!