The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Geräte für DIN-­Schie­nen­mon­tage
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Leitungs­schutz­schalter LS (MCB)
    • MBN106
    Leitungsschutzschalter (LS-Schalter), 1-polig, bietet Überlast- und Kurzschlussschutz, Nennstrom 6 Ampere. B-Charakteristik für schnelles Auslösen bei Überlast. Nennschaltvermögen 6 Kiloampere. Für Reiheneinbau, 1 Platzeinheit. Geeignet für Wohn- und Gewerbeanlagen. Ermöglicht effektiven Schutz und Netzstabilität.
    EAN
    3250614310065
    Marke
    Hager
    VPE
    12 Stück
    Preisgruppe
    H20
    • Leitungs­schutz­schalter LS (MCB)

    Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 6A 1 Modul MBN106

    Preis
    € 8,99
    / Stück *
    € 8,99
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 6A 1 Modul

    MBN106

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
    • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder
    • MZN175

      Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

      € 9,47  / Stück*
    • MZN176

      Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

      € 7,74  / Stück*
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      € 1,76  / Stück*
    • MZ206

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

      € 62,02  / Stück*
    • MZ204

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

      € 62,02  / Stück*
    • MZ203

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

      € 62,02  / Stück*
    • MZ202

      Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      € 22,99  / Stück*
    • MZ201

      Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      € 19,80  / Stück*
    • K67H

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 110mm lang, Stift, Farbe schwarz

      € 2,93  / Stück*
    • K67C

      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 110mm lang, Stift, Farbe schwarz

      € 4,73  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      6 A
    • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1
      6 kA
    • Nenn­strom bei -15 °C
      7,54 A
    • Nenn­strom bei -10 °C
      7,37 A
    • Nenn­strom bei -5 °C
      7,2 A
    • Nenn­strom bei 0 °C
      7,03 A
    • Nenn­strom bei 5 °C
      6,86 A
    • Nenn­strom bei 10 °C
      6,69 A
    • Nenn­strom bei 15 °C
      6,51 A
    • Nenn­strom bei 20 °C
      6,34 A
    • Nenn­strom bei 25 °C
      6,17 A
    • Nenn­strom bei 30 °C
      6 A
    • Nenn­strom bei 35 °C
      5,8 A
    • Nenn­strom bei 40 °C
      5,59 A
    • Nenn­strom bei 45 °C
      5,39 A
    • Nenn­strom bei 50 °C
      5,18 A
    • Nenn­strom bei 55 °C
      4,98 A
    • Nenn­strom bei 60 °C
      4,77 A
    • Nenn­strom bei 65 °C
      4,57 A
    • Nenn­strom bei 70 °C
      4,36 A
    Archi­tektur
    • Polart
      1P
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      B
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
      6 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect
    • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    • 360° Monta­gemög­lich­keit
      Ja
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlus­ses, bei starrem Leiter
      1 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlus­ses, bei flexi­blem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des oberen geschraubten Anschlus­ses, bei flexi­blem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des oberen geschraubten Anschlus­ses, bei starrem Leiter
      1 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1 - 35 mm²
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Netz­ab­stand
      35 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
      3
    • Luft­feuch­tig­keits­schutz
      Für alle Klima­be­reiche
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      1,30 W
    Konnek­ti­vität
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      70 mm
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      4000

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration MBN106
    PDF
    RoHS Report MBN106
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild MBN106 | Hager Deutschland

      Produktbild MBN106

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt MBN106 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt MBN106

      Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 6A 1 Modul

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Bestellübersicht Schutzgeräte, Phasenschienen, Kleinverteiler | Hager Deutschland

      Bestellübersicht Schutzgeräte, Phasenschienen, Kleinverteiler

      Einfache Auswahl der passenden Artikel mit der klickbaren Bestellübersicht

      PDF
      9,21 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-13 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-13

      PDF
      813,16 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      258,27 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HMC499 - Leitungsschutzschalter 4 polig 15kA C-Charakteristik 125A 6 Module
      HMC499
      Leitungsschutzschalter 4 polig 15kA C-Charakteristik 125A 6 Module
      Preis
      € 597,87
      / Stück *
      € 597,87
      / Stück *
    • 2
      HMC490 - Leitungsschutzschalter 4 polig 15kA C-Charakteristik 100A 6 Module
      HMC490
      Leitungsschutzschalter 4 polig 15kA C-Charakteristik 100A 6 Module
      Preis
      € 554,68
      / Stück *
      € 554,68
      / Stück *
    • 3
      HMC480 - Leitungsschutzschalter 4 polig 15kA C-Charakteristik 80A 6 Module
      HMC480
      Leitungsschutzschalter 4 polig 15kA C-Charakteristik 80A 6 Module
      Preis
      € 489,16
      / Stück *
      € 489,16
      / Stück *
    • 4
      HMC399 - Leitungsschutzschalter 3 polig 15kA C-Charakteristik 125A 4.5 Module
      HMC399
      Leitungsschutzschalter 3 polig 15kA C-Charakteristik 125A 4.5 Module
      Preis
      € 423,64
      / Stück *
      € 423,64
      / Stück *
    • 5
      HMC390 - Leitungsschutzschalter 3 polig 15kA C-Charakteristik 100A 4.5 Module
      HMC390
      Leitungsschutzschalter 3 polig 15kA C-Charakteristik 100A 4.5 Module
      Preis
      € 381,89
      / Stück *
      € 381,89
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 6A 1 Modul

    Leitungsschutzschalter nach OVE EN 60898-1 und DIN VDE 0641 Teil 11/8.92, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100 mit OVE und VDE Zeichen. LS mit zeitverzögertem thermischem Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.

    Nennstrom: 6 A
    Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1: 6 kA
    Polart: 1P
    Auslösecharakteristik: B
    Anzahl Module: 1
    Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 6 kA
    Isolationsspannung Ui: 500 V
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4000 V
    Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1 - 35 mm²
    Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 25 mm²
    Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2: 2

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : MBN106
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf