The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen
    • K67C
    EAN
    4010330710414
    Marke
    Hager
    VPE
    50 Stück
    Preisgruppe
    H60
    • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen

    Kabelbrücke NYAF 10 mm²,110mm lang, Stift, Farbe schwarz K67C

    Preis
    € 4,73
    / Stück *
    € 4,73
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kabelbrücke NYAF 10 mm²,110mm lang, Stift, Farbe schwarz

    K67C

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      50 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      10 - 10 mm²
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      9011

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration K67C
    PDF
    RoHS Report K67C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild K67C | Hager Deutschland

      Produktbild K67C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt K67C | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt K67C

      Kabelbrücke NYAF 10 mm²,110mm lang, Stift, Farbe schwarz

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVZSRK - Einlegeklemme Stahl LV NH1-3 185mm, bis 240mm² re/se, rostgeschützt
      LVZSRK
      Einlegeklemme Stahl LV NH1-3 185mm, bis 240mm² re/se, rostgeschützt
      Preis
      € 115,93
      / Stück *
      € 115,93
      / Stück *
    • 2
      LVZASR - Anschlussset für 2 x 300mm², rostgeschützt, für NH-Schaltleisten Gr. 1-3
      LVZASR
      Anschlussset für 2 x 300mm², rostgeschützt, für NH-Schaltleisten Gr. 1-3
      Preis
      € 181,19
      / Stück *
      € 181,19
      / Stück *
    • 3
      K67A - Kabelbrücke NYAF 10 mm², Länge: 250mm, Stift / Stift , Farbe: Blau
      K67A
      Kabelbrücke NYAF 10 mm², Länge: 250mm, Stift / Stift , Farbe: Blau
      Preis
      € 6,34
      / Stück *
      € 6,34
      / Stück *
    • 4
      K67B - Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Farbe blau
      K67B
      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Farbe blau
      Preis
      € 8,04
      / Stück *
      € 8,04
      / Stück *
    • 5
      K67S - Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Farbe schwarz
      K67S
      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Farbe schwarz
      Preis
      € 8,04
      / Stück *
      € 8,04
      / Stück *
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf