The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
  • tehalit BR-Zu­behör
  • M5900GRAU
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Lamellenträger für 10 Lamellen zu Brüstungsverkleidung in steingrau M5900GRAU

EAN
4012740268431
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
 6,63 €
/ Stück *
 6,63 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Lamellenträger für 10 Lamellen zu Brüstungsverkleidung in steingrau

M5900GRAU

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
L6450ELN
L6450ELN
Lamelle zur Brüstungsverkleidung aus aluminium natureloxiert
 16,23 €/ m
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
L64509016
L64509016
Lamelle zur Brüstungsverkleidung aus Aluminium verkehrsweiß
 22,95 €/ m
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Optionales Zubehör

  • Gitter­la­mel­len­halter für Gerä­te­ein­bau­kanal 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Gitter­la­mel­len­halter für Gerä­te­ein­bau­kanal
  • M5919

    Sicherungsbügel zur Befestigung des Lamellenträgers auf der Konsole

     1,43 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Länge
    250 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­pro­pylen (PP)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • RAL Nummer
    7030
  • Farbe
    Stein­grau

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration M5900GRAU
PDF
Hager RoHS Report M5900GRAU
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild M5900GRAU | Hager Deutschland

    Produktbild M5900GRAU

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt M5900GRAU | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt M5900GRAU

    Lamellenträger für 10 Lamellen zu Brüstungsverkleidung in steingrau

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

    Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

    PDF
    5,53 MB
    Bild Technische Broschüre de-AT 2022-07-06 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-AT 2022-07-06

    PDF
    9,22 MB
  • Bestellhilfe

    Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

    Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

    PDF
    872,69 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    MH1257 - Trennwand 2-fach für Kanäle mit C-Profil EInbau aus PC-ABS zu Brüstungskanal BR
    MH1257
    Trennwand 2-fach für Kanäle mit C-Profil EInbau aus PC-ABS zu Brüstungskanal BR
    Preis
     22,40 €
    / m *
     22,40 €
    / m *
  • 2
    TWS70VERZ - Trennwand für Kanäle ohne C-Profil zu BRS/LFS/FWKP ab Höhe 60mm aus Stahlblech
    TWS70VERZ
    Trennwand für Kanäle ohne C-Profil zu BRS/LFS/FWKP ab Höhe 60mm aus Stahlblech
    Preis
     25,92 €
    / m *
     25,92 €
    / m *
  • 3
    M1839 - Trennwand für Kanäle mit C-Profil Einbau halogenfrei
    M1839
    Trennwand für Kanäle mit C-Profil Einbau halogenfrei
    Preis
     12,19 €
    / m *
     12,19 €
    / m *
  • 4
    BRS1151109 - Kupplungspaar zu Eckkanal 115x110mm
    BRS1151109
    Kupplungspaar zu Eckkanal 115x110mm
    Preis
     15,28 €
    / Set *
     15,28 €
    / Set *
  • 5
    BRS651709B - Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 65x170mm Oberteil 120mm
    BRS651709B
    Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 65x170mm Oberteil 120mm
    Preis
     11,35 €
    / Set *
     11,35 €
    / Set *

Ausschreibungstext

Lamellenträger für 10 Lamellen zu Brüstungsverkleidung in steingrau

Zubehör für Brüstungsverkleidungen.

Länge: 250 mm
Werkstoff: Polypropylen (PP)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Steingrau
RAL Nummer: 7030

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : M5900GRAU
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf