The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
  • tehalit BR-Zu­behör
  • M5919
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Sicherungsbügel zur Befestigung des Lamellenträgers auf der Konsole M5919

EAN
4012740235105
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
 1,43 €
/ Stück *
 1,43 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Sicherungsbügel zur Befestigung des Lamellenträgers auf der Konsole

M5919

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • M5900GRAU

    Lamellenträger für 10 Lamellen zu Brüstungsverkleidung in steingrau

     6,63 €  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­pro­pylen (PP)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration M5919
PDF
Hager RoHS Report M5919
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild M5919 | Hager Deutschland

    Produktbild M5919

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt M5919 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt M5919

    Sicherungsbügel zur Befestigung des Lamellenträgers auf der Konsole

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

    Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

    PDF
    5,53 MB
    Bild Technische Broschüre de-AT 2022-07-06 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-AT 2022-07-06

    PDF
    9,22 MB
  • Bestellhilfe

    Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

    Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

    PDF
    872,69 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    MH1257 - Trennwand 2-fach für Kanäle mit C-Profil EInbau aus PC-ABS zu Brüstungskanal BR
    MH1257
    Trennwand 2-fach für Kanäle mit C-Profil EInbau aus PC-ABS zu Brüstungskanal BR
    Preis
     22,40 €
    / m *
     22,40 €
    / m *
  • 2
    TWS70VERZ - Trennwand für Kanäle ohne C-Profil zu BRS/LFS/FWKP ab Höhe 60mm aus Stahlblech
    TWS70VERZ
    Trennwand für Kanäle ohne C-Profil zu BRS/LFS/FWKP ab Höhe 60mm aus Stahlblech
    Preis
     25,92 €
    / m *
     25,92 €
    / m *
  • 3
    M1839 - Trennwand für Kanäle mit C-Profil Einbau halogenfrei
    M1839
    Trennwand für Kanäle mit C-Profil Einbau halogenfrei
    Preis
     12,19 €
    / m *
     12,19 €
    / m *
  • 4
    BRS1151109 - Kupplungspaar zu Eckkanal 115x110mm
    BRS1151109
    Kupplungspaar zu Eckkanal 115x110mm
    Preis
     15,28 €
    / Set *
     15,28 €
    / Set *
  • 5
    BRS651709B - Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 65x170mm Oberteil 120mm
    BRS651709B
    Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 65x170mm Oberteil 120mm
    Preis
     11,35 €
    / Set *
     11,35 €
    / Set *

Ausschreibungstext

Sicherungsbügel zur Befestigung des Lamellenträgers auf der Konsole

Zubehör für Brüstungsverkleidungen.

Werkstoff: Polypropylen (PP)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : M5919
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf