Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH3-Trenner für Cu/Al-Leiter 150-300mm², 3 St. LZ153
EAN
3250614261534
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
160,36 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom630 A
Sicherung
-
SicherungsgrößeNH3
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter150 - 300 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter150 - 300 mm²
Abmessungen
-
Höhe80 mm
-
Breite100 mm
-
Tiefe50 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14
PDF699,30 kB
Mehr Downloads