The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Ener­gie­ver­tei­ler­system bis 1.600A
  • univers N Einbau­system
  • LZ050
  • Vertei­ler­sys­teme

Blindabdeckung univers 50mm breit LZ050

EAN
3250614260506
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H11
Preis
 168,09 €
/ Stück *
 168,09 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Blindabdeckung univers 50mm breit

LZ050

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 3 Produkte verfügbar

Passend zu

  • UC52L83

    Bausatz, universN, 750x500mm, für 4 NH1-3 Leiste auf Sammelschienensystem 185mm

     279,24 €  / Stück*
  • UC53L83

    Bausatz, universN, 750x750mm, für 6 NH1-3 Leiste auf Sammelschienensystem 185mm

     341,37 €  / Stück*
  • UC51L83

    Bausatz, universN, 750x250mm, für 1 NH1-3 Leiste auf Sammelschienensystem 185mm

     237,90 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    2 mm
  • Breite
    50 mm
  • Tiefe
    50 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Werk­stoff
    Kunststoff

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LZ050
PDF
Hager RoHS report LZ050
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild LZ050 | Hager Deutschland

    Produktbild LZ050

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LZ050 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LZ050

    Blindabdeckung univers 50mm breit

    PDF
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    UZ25V2 - Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile
    UZ25V2
    Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile
    Preis
     37,55 €
    / Stück *
     37,55 €
    / Stück *
  • 2
    UZ005 - Bezeichnungsstreifen, universN, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück
    UZ005
    Bezeichnungsstreifen, universN, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück
    Preis
     19,60 €
    / Set *
     19,60 €
    / Set *
  • 3
    UZ01V2 - Adapter, universZ, einfach, f. Leitungsklammer auf Hutschiene35x7, 5mm, 20 Teile
    UZ01V2
    Adapter, universZ, einfach, f. Leitungsklammer auf Hutschiene35x7, 5mm, 20 Teile
    Preis
     45,13 €
    / Stück *
     45,13 €
    / Stück *
  • 4
    UZ01V1 - Adapter, universN, doppelt, für Leitungsklammer auf Hutschiene 35x15mm, 20 Teile
    UZ01V1
    Adapter, universN, doppelt, für Leitungsklammer auf Hutschiene 35x15mm, 20 Teile
    Preis
     45,13 €
    / Stück *
     45,13 €
    / Stück *
  • 5
    UZ05A1 - Haubenturm-Erhöhung der Einbautiefe um 15mm, universN, Inhalt 4 Stück
    UZ05A1
    Haubenturm-Erhöhung der Einbautiefe um 15mm, universN, Inhalt 4 Stück
    Preis
     7,04 €
    / Stück *
     7,04 €
    / Stück *
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf