The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten
    • LVZ0820
    EAN
    4049857199365
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H62
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten

    Befestigungsschrauben M8x20 für Sammelschienenbefestigung, fv+/LV NH00 LVZ0820

    Preis
    € 10,00
    / Stück *
    € 10,00
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Befestigungsschrauben M8x20 für Sammelschienenbefestigung, fv+/LV NH00

    LVZ0820

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Gewin­de­länge
      20 mm
    • Schlüs­sel­weite in mm
      18 mm
    Ausstat­tung
    • Gewin­de­stei­gung
      1,25
    • Gewin­demaß metrisch
      8 - 8
    • Gewin­deart
      Metrisch
    • Mit Unter­leg­scheibe
      Ja
    Konfi­gu­ra­tion
    • Umge­kehrtes Gewinde
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Elek­tro­ly­tisch verzinkt, Verzinkt

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LVZ0820
    PDF
    RoHS Report LVZ0820
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LVZ0820 | Hager Deutschland

      Produktbild LVZ0820

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZ0820 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVZ0820

      Befestigungsschrauben M8x20 für Sammelschienenbefestigung, fv+/LV NH00

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVZW250 - Stromwandler für LV NH1-3 250/5A 5VA Klasse 1
      LVZW250
      Stromwandler für LV NH1-3 250/5A 5VA Klasse 1
      Preis
      € 166,95
      / Stück *
      € 166,95
      / Stück *
    • 2
      LVZWE600 - Stromwandler für LV NH1-3 600/1A 5VA Klasse 1
      LVZWE600
      Stromwandler für LV NH1-3 600/1A 5VA Klasse 1
      Preis
      € 211,42
      / Stück *
      € 211,42
      / Stück *
    • 3
      LVZW400 - Stromwandler für LV NH1-3 400/5A 5VA Klasse 1
      LVZW400
      Stromwandler für LV NH1-3 400/5A 5VA Klasse 1
      Preis
      € 178,18
      / Stück *
      € 178,18
      / Stück *
    • 4
      LVZW150 - Stromwandler für LV NH1-3 150/5A 2,5VA Klasse 1
      LVZW150
      Stromwandler für LV NH1-3 150/5A 2, 5VA Klasse 1
      Preis
      € 155,70
      / Stück *
      € 155,70
      / Stück *
    • 5
      LVZ00SE150-5K1 - Stromwandler für LV NH00 185mm 150/5A 5VA Klasse 1
      LVZ00SE150-5K1
      Stromwandler für LV NH00 185mm 150/5A 5VA Klasse 1
      Preis
      € 379,22
      / Stück *
      € 379,22
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Befestigungsschrauben LV M8x20 für Sammelschienenanschluss, LV NH1-3

    Zubehör für NH-Sicherungslastschaltleisten

    Länge: 20 mm
    Gewindelänge: 20 mm
    Schlüsselweite in mm: 18 mm
    Gewindesteigung: 1,25
    Gewindemaß metrisch: 8 - 8
    Gewindeart: Metrisch
    Umgekehrtes Gewinde: Nein
    Mit Unterlegscheibe: Ja
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt
    Verzinkt

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LVZ0820
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf