The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Hauptschalt­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • NH-Si­che­rungs­un­ter­teile
  • LT056U
  • Hauptschalt­ge­räte

Sicherungsunterteil NH00 3x160A Sammelschiene 60mm Rahmenklemme 95mm² LT056U

EAN
3250614201028
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
 108,02 €
/ Stück *
 108,02 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Sicherungsunterteil NH00 3x160A Sammelschiene 60mm Rahmenklemme 95mm²

LT056U

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    160 A
  • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
    2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH00
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Ausgang
    Käfig­klemme
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Eingang
    Käfig­klemme
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    8 - 8 Nm
  • Montage auf
    Sammelschie­nen­system
  • Verti­kale Montage möglich
    Ja
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    14 W
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    1000 V
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LT056U
PDF
Hager RoHS Report LT056U
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild LT056U | Hager Deutschland

    Produktbild LT056U

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LT056U | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LT056U

    Sicherungsunterteil NH00 3x160A Sammelschiene 60mm Rahmenklemme 95mm²

    PDF
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-08-03

    PDF
    71,94 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LZ160 - Bausatz für NH1-3-Trenner zur Erhöhung Schaltleistung AC23B bei 690 V, Set=3St.
    LZ160
    Bausatz für NH1-3-Trenner zur Erhöhung Schaltleistung AC23B bei 690 V, Set=3St.
    Preis
     36,93 €
    / Stück *
     36,93 €
    / Stück *
  • 2
    LT153U - Sicherungsunterteil NH1 3x250A Sammelschiene 60mm Universalanschluss M10
    LT153U
    Sicherungsunterteil NH1 3x250A Sammelschiene 60mm Universalanschluss M10
    Preis
     345,89 €
    / Stück *
     345,89 €
    / Stück *
  • 3
    LT250U - Sicherungsunterteil NH2 3x400A Montageplatte Zu- und Abgang Schraubanschluss M10
    LT250U
    Sicherungsunterteil NH2 3x400A Montageplatte Zu- und Abgang Schraubanschluss M10
    Preis
     394,62 €
    / Stück *
     394,62 €
    / Stück *
  • 4
    LT050U - Sicherungsunterteil NH00 3x160A Aufbau Zu + Ab: Rahmenklemme 70 mm²
    LT050U
    Sicherungsunterteil NH00 3x160A Aufbau Zu + Ab: Rahmenklemme 70 mm²
    Preis
     80,88 €
    / Stück *
     80,88 €
    / Stück *
  • 5
    LL217U - Sicherungsleistenunterteil NH2/185mm mit V-Alu Anschlussklemme
    LL217U
    Sicherungsleistenunterteil NH2/185mm mit V-Alu Anschlussklemme
    Preis
     641,49 €
    / Stück *
     641,49 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Sicherungsunterteil NH00 3x160A Sammelschiene 60mm Rahmenklemme 95mm²

NH-Sicherungsunterteile

Nennstrom: 160 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2 A
4 A
6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
35 A
40 A
50 A
63 A
80 A
100 A
125 A
160 A
Sicherungsgröße: NH00
Polanzahl: 3
Anschluss-/Steckertyp Ausgang: Käfigklemme
Anschluss-/Steckertyp Eingang: Käfigklemme
Nominales Drehmoment: 8 - 8 Nm
Montage auf: Sammelschienensystem
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 14 W
Isolationsspannung Ui: 1000 V
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LT056U
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf