The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Hauptschalt­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • D/D0-­Si­che­rungs­un­ter­teile
  • L250A
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Hauptschalt­ge­räte

Anschlussmodul mit Anschlussklemmen, Al 10-70mm²,Cu 1,5-70mm²,Sammelschiene 60mm L250A

EAN
3250610740958
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
 110,70 €
/ Stück *
 110,70 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Anschlussmodul mit Anschlussklemmen, Al 10-70mm²,Cu 1,5-70mm²,Sammelschiene 60mm

L250A

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
Abmes­sungen
  • Höhe
    105 mm
  • Breite
    54 mm
  • Tiefe
    52 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    20 - 30 mm
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    5 W
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    250 A

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration L250A
PDF
Hager RoHS Report L250A
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild L250A | Hager Deutschland

    Produktbild L250A

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt L250A | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt L250A

    Anschlussmodul mit Anschlussklemmen, Al 10-70mm²,Cu 1,5-70mm²,Sammelschiene 60mm

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Installationsanleitung für L250A - Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 1, 5-70 mm², für Sammelschiene 60 mm (DE, Stand: 03.2004) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für L250A - Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 1, 5-70 mm², für Sammelschiene 60 mm (DE, Stand: 03.2004)

    Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-01-01

    PDF
    974,94 kB
    Bild Installationsanleitung für L250A - Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 1, 5-70 mm², für Sammelschiene 60 mm (EN, Stand: 03.2004) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für L250A - Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 1, 5-70 mm², für Sammelschiene 60 mm (EN, Stand: 03.2004)

    Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-01-01

    PDF
    974,94 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-12-11

    PDF
    595,26 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    L630E - Anschlussmodul 108mm/leer für Sammelschiene 60mm ohne Anschlussklemmen
    L630E
    Anschlussmodul 108mm/leer für Sammelschiene 60mm ohne Anschlussklemmen
    Preis
     96,29 €
    / Stück *
     96,29 €
    / Stück *
  • 2
    LD02K63-1KS - Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung
    LD02K63-1KS
    Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung
    Preis
     9,31 €
    / Stück *
     9,31 €
    / Stück *
  • 3
    L630A - Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 70-300mm², für  Sammelschiene 60mm
    L630A
    Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 70-300mm², für Sammelschiene 60mm
    Preis
     277,12 €
    / Stück *
     277,12 €
    / Stück *
  • 4
    LD01K16-3AS - Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Abdeckung Bügelklemme
    LD01K16-3AS
    Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Abdeckung Bügelklemme
    Preis
     15,53 €
    / Stück *
     15,53 €
    / Stück *
  • 5
    LD042 - Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung
    LD042
    Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung
    Preis
     6,81 €
    / Stück *
     6,81 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Anschlussmodul mit Anschlussklemmen, Al 10-70mm²,Cu 1,5-70mm²,Sammelschiene 60mm

Anschlussmodul für 60mm Sammelschienensystem mit Anschlussklemmen

Werkstoff: Kunststoff
Höhe: 105 mm
Breite: 54 mm
Tiefe: 52 mm
Breite/Dicke Sammelschiene: 20 - 30 mm
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 5 W
Nennstrom: 250 A
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 5 W

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L250A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf