The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • D/D0-­Si­che­rungs­un­ter­teile
    • L250A
    EAN
    3250610740958
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H62
    • Sammelschie­nen­klemmen und Einspei­sea­d­apter (ESA)
    • D/D0-­Si­che­rungs­un­ter­teile
    • Mehr sehen

    Anschlussmodul mit Anschlussklemmen, Al 10-70mm²,Cu 1,5-70mm²,Sammelschiene 60mm L250A

    Preis
    € 117,23
    / Stück *
    € 117,23
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anschlussmodul mit Anschlussklemmen, Al 10-70mm²,Cu 1,5-70mm²,Sammelschiene 60mm

    L250A

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Abmes­sungen
    • Höhe
      105 mm
    • Breite
      54 mm
    • Tiefe
      52 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      20 - 30 mm
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      5 W
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      250 A
    Funk­ti­onen
    • Art des Zube­hörs für Sammelschienen
      Berüh­rungs­schutz­ab­de­ckung Ends­tück
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2,60 - 2,60 Nm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration L250A
    PDF
    Hager RoHS Report L250A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild L250A | Hager Deutschland

      Produktbild L250A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt L250A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt L250A

      Anschlussmodul mit Anschlussklemmen, Al 10-70mm²,Cu 1,5-70mm²,Sammelschiene 60mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installationsanleitung für L250A - Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 1, 5-70 mm², für Sammelschiene 60 mm (DE, Stand: 03.2004) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für L250A - Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 1, 5-70 mm², für Sammelschiene 60 mm (DE, Stand: 03.2004)

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-01-01

      PDF
      974,94 kB
      Bild Installationsanleitung für L250A - Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 1, 5-70 mm², für Sammelschiene 60 mm (EN, Stand: 03.2004) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für L250A - Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 1, 5-70 mm², für Sammelschiene 60 mm (EN, Stand: 03.2004)

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-01-01

      PDF
      974,94 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      252,92 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      L630A - Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 70-300mm², für  Sammelschiene 60mm
      L630A
      Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 70-300mm², für Sammelschiene 60mm
      Preis
      € 293,47
      / Stück *
      € 293,47
      / Stück *
    • 2
      L063L - Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
      L063L
      Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
      Preis
      € 47,41
      / Stück *
      € 47,41
      / Stück *
    • 3
      LD02K63-1KS - Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung
      LD02K63-1KS
      Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung
      Preis
      € 9,86
      / Stück *
      € 9,86
      / Stück *
    • 4
      L063M - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig 60mm Sammelschiene
      L063M
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig 60mm Sammelschiene
      Preis
      € 149,40
      / Stück *
      € 149,40
      / Stück *
    • 5
      LD047 - Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
      LD047
      Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
      Preis
      € 17,53
      / Stück *
      € 17,53
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Anschlussmodul mit Anschlussklemmen, Al 10-70mm²,Cu 1,5-70mm²,Sammelschiene 60mm

    Anschlussmodul für 60mm Sammelschienensystem mit Anschlussklemmen

    Werkstoff: Kunststoff
    Höhe: 105 mm
    Breite: 54 mm
    Tiefe: 52 mm
    Breite/Dicke Sammelschiene: 20 - 30 mm
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 5 W
    Nennstrom: 250 A
    Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 5 W

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : L250A
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf