The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Hauptschalt­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • D/D0-­Si­che­rungs­un­ter­teile
  • L630A
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Hauptschalt­ge­räte

Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 70-300mm², für Sammelschiene 60mm L630A

EAN
3250610740965
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
 266,72 €
/ Stück *
 266,72 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 70-300mm², für Sammelschiene 60mm

L630A

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    160 mm
  • Breite
    144 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    20 - 30 mm
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    8 W
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    630 A

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration L630A
PDF
Hager RoHS Report L630A
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild L630A | Hager Deutschland

    Produktbild L630A

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt L630A | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt L630A

    Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 70-300mm², für Sammelschiene 60mm

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für L630A - Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 70-30 mm², für Sammelschiene 60 mm (DE, Stand: 01.2011) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für L630A - Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 70-30 mm², für Sammelschiene 60 mm (DE, Stand: 01.2011)

    Montageanleitung en-GB, de-DE 2011-01-21

    PDF
    674,61 kB
    Bild Montageanleitung für L630A - Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 70-30 mm², für Sammelschiene 60 mm (EN, Stand: 01.2011) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für L630A - Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 70-30 mm², für Sammelschiene 60 mm (EN, Stand: 01.2011)

    Montageanleitung en-GB, de-DE 2011-01-21

    PDF
    674,61 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-12-11

    PDF
    595,26 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LD042 - Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung
    LD042
    Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung
    Preis
     6,55 €
    / Stück *
     6,55 €
    / Stück *
  • 2
    LD047 - Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
    LD047
    Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
    Preis
     15,93 €
    / Stück *
     15,93 €
    / Stück *
  • 3
    LD043 - Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung
    LD043
    Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung
    Preis
     7,74 €
    / Stück *
     7,74 €
    / Stück *
  • 4
    L063L1 - Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
    L063L1
    Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
    Preis
     43,26 €
    / Stück *
     43,26 €
    / Stück *
  • 5
    LD02K63-3KS - Keramiksockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung
    LD02K63-3KS
    Keramiksockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung
    Preis
     17,99 €
    / Stück *
     17,99 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 70-300mm², für Sammelschiene 60mm

Anschlussmodul für 60mm Sammelschienensystem mit Anschlussklemmen

Höhe: 160 mm
Breite: 144 mm
Breite/Dicke Sammelschiene: 20 - 30 mm
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 8 W
Nennstrom: 630 A
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 8 W

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L630A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf