The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • Stan­dard-­Ge­rä­te­einbau
    • L2419SCHW
    EAN
    4012740132541
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T04
    • Stan­dard-­Ge­rä­te­einbau

    Geräteeinbaudose C-Profil für US-Geräte aus Polyamid halogenfrei L2419SCHW

    Preis
    € 12,99
    / Stück *
    € 12,99
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Geräteeinbaudose C-Profil für US-Geräte aus Polyamid halogenfrei

    L2419SCHW

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
      Stan­dard 60 mm
    Konfi­gu­ra­tion
    • Ausfüh­rung der Dose
      Geschlossen
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schnapp­be­fes­ti­gung
    Abmes­sungen
    • Anzahl Einheiten
      1
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Rück­wand
    Funk­ti­onen
    • Zugent­las­tungs­mög­lich­keit
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Schwarz

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration L2419SCHW
    PDF
    Hager RoHS Report L2419SCHW
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild L2419SCHW | Hager Deutschland

      Produktbild L2419SCHW

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt L2419SCHW | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt L2419SCHW

      Geräteeinbaudose C-Profil für US-Geräte aus Polyamid halogenfrei

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

      Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

      PDF
      5,53 MB
      Bild Technische Broschüre de-AT 2026-09-10 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2026-09-10

      PDF
      9,22 MB
    • Bestellhilfe

      Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

      Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

      PDF
      872,69 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      G2870 - Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik für BR Frontrastend für Schalterprogramme
      G2870
      Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik für BR Frontrastend für Schalterprogramme
      Preis
      € 4,32
      / Stück *
      € 4,32
      / Stück *
    • 2
      BRA1203R79016 - Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Alu BRA Oberteil 120mm verkehrsweiß
      BRA1203R79016
      Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Alu BRA Oberteil 120mm verkehrsweiß
      Preis
      € 46,31
      / Stück *
      € 46,31
      / Stück *
    • 3
      BR1203R189016 - Blende 3-fach R18 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß
      BR1203R189016
      Blende 3-fach R18 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß
      Preis
      € 20,86
      / Stück *
      € 20,86
      / Stück *
    • 4
      GLS55002 - Geräteeinbaudose 2-fach Energie für BR C-Profil für Schalterprogramme
      GLS55002
      Geräteeinbaudose 2-fach Energie für BR C-Profil für Schalterprogramme
      Preis
      € 29,66
      / Stück *
      € 29,66
      / Stück *
    • 5
      BRA1202R7ELN - Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA Oberteil 120mm eloxiert
      BRA1202R7ELN
      Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA Oberteil 120mm eloxiert
      Preis
      € 24,70
      / Stück *
      € 24,70
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Geräteeinbaudose C-Profil für US-Geräte aus Polyamid halogenfrei

    Geräteeinbaudose C-Profil für US-Geräte aus Polyamid halogenfrei

    Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60 mm
    Ausführung der Dose: Geschlossen
    Montageart: Schnappbefestigung
    Anzahl Einheiten: 1
    Montage auf: Rückwand
    Zugentlastungsmöglichkeit: Ja
    Werkstoff: Polyamid (PA)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Farbe: Schwarz

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : L2419SCHW
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf