The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Hauptschalt­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • D/D0-­Si­che­rungs­un­ter­teile
  • L063M135A
  • Hauptschalt­ge­räte

Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 35A 3polig mit Sicherungsdummys 60mm L063M135A

EAN
3250614133824
Marke
Hager
VPE
4 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
 124,71 €
/ Stück *
 124,71 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 35A 3polig mit Sicherungsdummys 60mm

L063M135A

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    D02
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    35 A
  • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
    2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A
  • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc
    50 kA
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Sammelschie­nen­system
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2,50 - 2,50 Nm
Abmes­sungen
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    5 - 30 mm
  • Höhe
    209 mm
  • Breite
    27 mm
  • Tiefe
    77 mm
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1.5 - 25 mm²
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 55 °C
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    4,50 W
  • Verlust­leis­tung der Siche­rungs­ein­satz im Gerät instal­liert
    5,50 W
Gebrauch
  • Gebrauchs­ka­te­gorie
    AC 22B
Texte
  • Schutz
    Berüh­rungs­schutz finger und handrü­cken­si­cher
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    800 V
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration L063M135A
PDF
Hager RoHS Report L063M135A
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild L063M135A | Hager Deutschland

    Produktbild L063M135A

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt L063M135A | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt L063M135A

    Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 35A 3polig mit Sicherungsdummys 60mm

    PDF
  • Tipps

    Bild 18AT0185IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_Wien_web | Hager Deutschland

    18AT0185IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_Wien_web

    Hager zählt auf Sie

    PDF
    487,62 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-12-11

    PDF
    501,66 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17

    PDF
    226,86 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LD043 - Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung
    LD043
    Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung
    Preis
     8,04 €
    / Stück *
     8,04 €
    / Stück *
  • 2
    LD02K63-1KS - Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung
    LD02K63-1KS
    Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung
    Preis
     9,31 €
    / Stück *
     9,31 €
    / Stück *
  • 3
    L630A - Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 70-300mm², für  Sammelschiene 60mm
    L630A
    Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 70-300mm², für Sammelschiene 60mm
    Preis
     277,12 €
    / Stück *
     277,12 €
    / Stück *
  • 4
    LD01K16-3AS - Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Abdeckung Bügelklemme
    LD01K16-3AS
    Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Abdeckung Bügelklemme
    Preis
     15,53 €
    / Stück *
     15,53 €
    / Stück *
  • 5
    L630E - Anschlussmodul 108mm/leer für Sammelschiene 60mm ohne Anschlussklemmen
    L630E
    Anschlussmodul 108mm/leer für Sammelschiene 60mm ohne Anschlussklemmen
    Preis
     96,29 €
    / Stück *
     96,29 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 35A 3polig mit Sicherungsdummys 60mm

Montage auf 60 mm Sammelschienensystem DIN VDE 0638, DIN EN 60947-3, 400 V AC, 63 A, AC22B, 50 kA mit Meldesystem für Sicherungsausfall. Schraubkappenlose Stecktechnik, bietet werksseitigen, dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während des Betriebes. Abschließbar mit Vorhängeschloss, plombierbar, handunabhängige EIN-/AUS-Schaltung entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz. Bestückt mit D02-Hülsenpaßeinsatz nach Erfordernis D0-Sicherungseinsatz nach Erfordernis 1 bis 63A.

Sicherungsgröße: D02
Polanzahl: 3
Nennstrom: 35 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2 A
4 A
6 A
10 A
13 A
16 A
20 A
25 A
35 A
Montage auf: Sammelschienensystem
Nominales Drehmoment: 2,50 - 2,50 Nm
Breite/Dicke Sammelschiene: 5 - 30 mm
Höhe: 209 mm
Breite: 27 mm
Tiefe: 77 mm
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 25 mm²
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Frequenz: 50 - 50 Hz
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 4,50 W
Gebrauchskategorie: AC 22B
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert: 5,50 W
Schutz: Berührungsschutz finger und handrückensicher
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 50 kA
Isolationsspannung Ui: 800 V
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L063M135A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf