Zählersteckklemme Wechselstrom 50A • KJ10AT | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Vertei­ler­sys­teme
            • Anschluss­technik
            • Zähler­steck­klemmen und Zubehör
            • KJ10AT
            KJ10AT - Zählersteckklemme Wechselstrom 50A
            KJ10AT - Zählersteckklemme Wechselstrom 50A

            Zählersteckklemme Wechselstrom 50A

            KJ10AT

            KJ10AT - Zählersteckklemme Wechselstrom 50A
            KJ10AT - Zählersteckklemme Wechselstrom 50A
            • Vertei­ler­sys­teme
            • Zähler­platz­sys­teme

            Zählersteckklemme Wechselstrom 50A KJ10AT

            EAN
            3250613804343
            Marke
            Hager
            VPE
            5 Stück
            Preisgruppe
            H63
            Preis
            38,72 €
            / Stück *
             38,72 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 1 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
            • KJ00Z

              Sperrstift, univers Z, für Zählersteckklemme

               1,02 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              50 A
            Leis­tung
            • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
              1,05 W
            Archi­tektur
            • Polart
              2P
            Abmes­sungen
            • Höhe
              40 mm
            • Breite
              90 mm
            • Tiefe
              32 mm
            Anschluss
            • Anschluss­quer­schnitt Klemme
              25 mm²
            • Leiter­quer­schnitt
              25 - 25 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt flexi­bler Leiter mit Aderend­hülse
              4 - 16 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt flexi­bler Leiter ohne Aderend­hülse
              4 - 25 mm²
            • Tarif­an­schluss
              Nein
            Werk­stoff
            • Trans­pa­rent
              Nein
            Funk­ti­onen
            • Geeignet für flexible Ader­kabel
              Ja
            Konnek­ti­vität
            • Anschlussart
              Schrau­b­an­schluss

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration KJ10AT (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration KJ10AT (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild KJ10AT | Hager Deutschland

              Produktbild KJ10AT

            • Montageanleitung

              Bild Montageanleitung für KJ0xx, KJ1xx, KJ3xx - Zubehör, univers Z (Stand: 09.2009) | Hager Deutschland

              Montageanleitung für KJ0xx, KJ1xx, KJ3xx - Zubehör, univers Z (Stand: 09.2009)

              Montageanleitung International 2010-01-13

              PDF
              248,05 kB
              Bild Montageanleitung für KJ0xx, KJ1xx, ZU9xx - Steckerstifte, Zählersteckklemme, Zählertragplatte (Stand: 04.2018) | Hager Deutschland

              Montageanleitung für KJ0xx, KJ1xx, ZU9xx - Steckerstifte, Zählersteckklemme, Zählertragplatte (Stand: 04.2018)

              Zählersteckklemme 63 A

              PDF
              1005,35 kB
            • Katalog

              Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

              AT Partnerkatalog 2025/2026

              Gültig ab 01.01.2025

              PDF
              7,66 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2022-02-10

              PDF
              238,43 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              KU33AHE - BKE-AZ 3-phasig, universZ,mit RfZ, 4+4 Platzeinheiten,kl. Klemmendeckel,VPE = 1
              KU33AHE
              BKE-AZ 3-phasig, universZ, mit RfZ, 4+4 Platzeinheiten, kl. Klemmendeckel, VPE = 1
              Preis
               154,36 €
              / Stück *
               154,36 €
              / Stück *
            • 2
              KU33LHE - BKE-AZ, 3-phasig, universZ, Basisausführung, kl. Klemmendeckel, VPE=1 Stück
              KU33LHE
              BKE-AZ, 3-phasig, universZ, Basisausführung, kl. Klemmendeckel, VPE=1 Stück
              Preis
               120,85 €
              / Stück *
               120,85 €
              / Stück *
            • 3
              KU3XAHE - Zubehör KU33…universZ, RfZ 4+4 PLE, Abdeckung, VPE=1 Stück
              KU3XAHE
              Zubehör KU33…universZ, RfZ 4+4 PLE, Abdeckung, VPE=1 Stück
              Preis
               34,87 €
              / Stück *
               34,87 €
              / Stück *
            • 4
              KU3XO - Zubehör KU33…universZ, Deckel, oben, plombierbar für Stecker OKK, VPE=1 Stück
              KU3XO
              Zubehör KU33…universZ, Deckel, oben, plombierbar für Stecker OKK, VPE=1 Stück
              Preis
               15,80 €
              / Stück *
               15,80 €
              / Stück *
            • 5
              KU3XZSK - Zubehör KU33…universZ, gr. Klemmendeckel, BKE mit Zählersteckklemme, VPE = 1
              KU3XZSK
              Zubehör KU33…universZ, gr. Klemmendeckel, BKE mit Zählersteckklemme, VPE = 1
              Preis
               21,06 €
              / Stück *
               21,06 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Zählersteckklemme Wechselstrom 50A

            Zähleranschlussklemme ausgeführt als Zählersteckklemme für den schnellen und sicheren Einbau und Wechsel von Energiezählern unterschiedlicher Hersteller und Systeme mit Zählerstiftabständen nach DIN 43857. Die Zählersteckklemme wurde nach ÖVE R21:2019 mit 50A Nennstrom bei Verwendung des Standardstiftes geprüft und ist mit einem umfangreichen Zubehör lieferbar.

            Nennstrom: 50 A
            Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1,05 W
            Polart: 2P
            Höhe: 40 mm
            Breite: 90 mm
            Tiefe: 32 mm
            Anschlussquerschnitt Klemme: 25 mm²

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : KJ10AT
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf