The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Zähler­steck­klemmen und Zubehör
  • KJ08AT
  • Vertei­ler­sys­teme

Überbrückungsgriff 3-polig für Zählersteckklemme, 50 A KJ08AT

EAN
3250613804336
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H63
Preis
 130,20 €
/ Stück *
 130,20 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Überbrückungsgriff 3-polig für Zählersteckklemme, 50 A

KJ08AT

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 2 Produkte verfügbar

Passend zu

  • KJ10AT

    Zählersteckklemme Wechselstrom 50A

     39,84 €  / Stück*
  • KJ30AT

    Zählersteckklemme Drehstrom 50A

     165,54 €  / Stück*

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    400 - 400 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    50 A
Abmes­sungen
  • Breite
    108 mm
  • Höhe
    26 mm
  • Tiefe
    69 mm
Werk­stoff
  • Produkt­farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9011

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KJ08AT
PDF
Hager RoHS Report KJ08AT
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild KJ08AT | Hager Deutschland

    Produktbild KJ08AT

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KJ08AT | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KJ08AT

    Überbrückungsgriff 3-polig für Zählersteckklemme, 50 A

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-02-10

    PDF
    238,43 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KJ04Z - Plombierhaube, univers Z, für Wechselstromzählersteckklemme, KJ10S
    KJ04Z
    Plombierhaube, univers Z, für Wechselstromzählersteckklemme, KJ10S
    Preis
     21,65 €
    / Stück *
     21,65 €
    / Stück *
  • 2
    KJ03Z - Steckerstifte für Zählersteckklemme 63A,7x45mm,Drehstrom
    KJ03Z
    Steckerstifte für Zählersteckklemme 63A, 7x45mm, Drehstrom
    Preis
     9,22 €
    / Set *
     9,22 €
    / Set *
  • 3
    KJ31Z2 - Steckerstifte, universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 7 Stück, flexibel
    KJ31Z2
    Steckerstifte, universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 7 Stück, flexibel
    Preis
     141,16 €
    / Stück *
     141,16 €
    / Stück *
  • 4
    KJ31Z1 - Steckerstifte, universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 1 x flexibel, 6 x starr
    KJ31Z1
    Steckerstifte, universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 1 x flexibel, 6 x starr
    Preis
     38,36 €
    / Stück *
     38,36 €
    / Stück *
  • 5
    KJ10Z - Entspannungsgriff, universZ, 63 A Zählersteckklemme, 3~, Zählerstiftmontagehilfe
    KJ10Z
    Entspannungsgriff, universZ, 63 A Zählersteckklemme, 3~, Zählerstiftmontagehilfe
    Preis
     53,07 €
    / Stück *
     53,07 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Überbrückungsgriff 3-polig für Zählersteckklemme, 50 A

Überbrückungsbügel für die Zählersteckklemmen KJ30AT und Kj30ATT für den kraftlosen und unterbrechungsfreien Zählertausch. Der Bügel wurde nach ÖVE R21:2019 mit 50A Nennstrom für eine maximale Einsatzdauer bis 1h geprüft.

Achtung. dieser Artikel ist ein Zubehör zur Überbrückung der Zählersteckklemme und wird durch den Energieversorger bei der Zählermontag benutzt.
Eine Auslieferung dieses Artikels erfolgt ausnahmslos nur an Energieversorger oder an Kunden die im Auftrag eines Energieversorgers diesen bestellen!


Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KJ08AT
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf