The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Zähler­steck­klemmen und Zubehör
    • KJ31Z2
    EAN
    3250613802837
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H63
    • Zähler­steck­klemmen und Zubehör
    • Zähler­an­schluss­klemmen
    • Mehr sehen

    Steckerstifte, universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 7 Stück, flexibel KJ31Z2

    Preis
    € 149,49
    / Stück *
    € 149,49
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steckerstifte, universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 7 Stück, flexibel

    KJ31Z2

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zähler­an­schluss­klemme 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zähler­an­schluss­klemme
    • KJ31S

      Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 100 A, mit Abdeckung, ohne Steckerstifte

      € 349,67  / Stück*

    Passend zu

    • KJ31S

      Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 100 A, mit Abdeckung, ohne Steckerstifte

      € 349,67  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      45 mm
    • Breite
      45,5 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration KJ31Z2
    PDF
    RoHS Report KJ31Z2
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild KJ31Z2 | Hager Deutschland

      Produktbild KJ31Z2

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KJ31Z2 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KJ31Z2

      Steckerstifte, universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 7 Stück, flexibel

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung 6LE007276A | Hager Deutschland

      Montageanleitung 6LE007276A

      Montageanleitung International 2020-01-02

      PDF
      1,94 MB
      Bild Montageanleitung 6LE089561C | Hager Deutschland

      Montageanleitung 6LE089561C

      Montageanleitung International 2025-09-16

      PDF
      99,71 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      510,81 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KJ03Z - Steckerstifte für Zählersteckklemme 63A,7x45mm,Drehstrom
      KJ03Z
      Steckerstifte für Zählersteckklemme 63A, 7x45mm, Drehstrom
      Preis
      € 9,76
      / Set *
      € 9,76
      / Set *
    • 2
      KJ05Z - Plombierhaube, univers Z, für alle KJ30..
      KJ05Z
      Plombierhaube, univers Z, für alle KJ30..
      Preis
      € 24,52
      / Stück *
      € 24,52
      / Stück *
    • 3
      KU83CHE - BKE-AZ, 3-phasig,uniZ,mittig sitzend,m. RfZ 10+2+2 PLE, kl. Klemmendeckel, VPE=1
      KU83CHE
      BKE-AZ, 3-phasig, uniZ, mittig sitzend, m. RfZ 10+2+2 PLE, kl. Klemmendeckel, VPE=1
      Preis
      € 260,15
      / Stück *
      € 260,15
      / Stück *
    • 4
      KJ01Z - Steckerstifte für Zählersteckklemme 63 A, 3 Stück, 40 mm, Wechselstrom
      KJ01Z
      Steckerstifte für Zählersteckklemme 63 A, 3 Stück, 40 mm, Wechselstrom
      Preis
      € 5,03
      / Set *
      € 5,03
      / Set *
    • 5
      KJ31S - Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 100 A, mit Abdeckung, ohne Steckerstifte
      KJ31S
      Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 100 A, mit Abdeckung, ohne Steckerstifte
      Preis
      € 349,67
      / Stück *
      € 349,67
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Steckerstifte, universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 7 Stück, flexibel

    Steckerstifte

    Höhe: 45 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : KJ31Z2
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf