Plombierhaube, univers Z, für alle KJ30.. KJ05Z
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik 1 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Zähleranschlussklemme 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe120 mm
-
Breite175 mm
-
Tiefe42 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung 6LE007276A
Montageanleitung International 2020-01-02
PDF1,94 MBMontageanleitung für KJ0xx, KJ1xx, KJ3xx - Zubehör, univers Z (Stand: 09.2009)
Montageanleitung International 2010-01-13
PDF248,05 kBMontageanleitung für KJ04Z, KJ05Z, KJ37Z - Plombierhaube, univers Z (DE, Stand: 10.2002)
Montageanleitung International 2002-10-31
PDF276,30 kB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2024
Gültig ab 01.01.2024
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-02-10
PDF257,64 kB
Ausschreibungstext
Haube Drehstromzählersteckklemme KJ30xx , plombierbar.
Höhe: 120 mm
Breite: 175 mm
Tiefe: 42 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KJ05Z
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.