Hauptl.Abzweigklemme 1p., 70mm², IP20,PE • KH70GN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
    Digitale Zeitschaltuhren
    Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
    Mehr erfahren
    • Lösungen
    • Aktuelles
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Energieverteilung
      • Kleinverteiler volta
      • Notstromverteiler
      • Feldverteiler-Familie
      • AC-Sammlerverteiler
      • Energiezähler
      • Digitale Zeitschaltuhren
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
      • Brüstungskanalsysteme
      • Leitungsführungssysteme
      • Mediensäule
      • Geräteeinbau
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Präsenz- und Bewegungsmelder
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Für Ihr Projekt
      • Einfamilienhaus
      • Bürogebäude
      • Hotel
      • Handel
      • Mehrfamilienhaus
      • Digitales Klassenzimmer
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Für Ihre Tätigkeit
      • Elektrotechniker
      • Elektroplaner
      • Schaltanlagenbau
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Referenzen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Tools
    Hagercad Planungssoftware
    Besser planen als je zuvor.
    Mehr erfahren
    • Tools
    • Hagercad Planungssoftware
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Zeitschaltuhren - mood App
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Mediensäulen-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Brüstungskanal-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Raumsäulen-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Trainings & Events
    Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
    Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Wissen
    • e-nnovation - Fachmesse
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • How-to Videos
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Social Media
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • FAQ
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • BIM-Objekte
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Alle ansehen
  • Service
    Download-Center
    Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
    Zum Download-Center
    • Service
    • Downloads
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • connect - Das Neugründer-Netzwerk
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • Newsletter Anmeldung
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Ihr Ansprechpartner
    Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
    Zu unserem Team
    • Über uns
    • Kontakt
      Ihr Ansprechpartner
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zu unserem Team
    • Nachhaltigkeit
      Ihr Ansprechpartner
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zu unserem Team
    • Alle ansehen
  • Alle Kategorien anzeigen
Account
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Haupt­lei­tungs­ab­zweig­klemmen und Zubehör
  • KH70GN
KH70GN - Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 4x70mm², IP20, Farbe: Grün
KH70GN - Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 4x70mm², IP20, Farbe: Grün

Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 4x70mm², IP20, Farbe: Grün

KH70GN

KH70GN - Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 4x70mm², IP20, Farbe: Grün
KH70GN - Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 4x70mm², IP20, Farbe: Grün
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Zähler­platz­sys­teme

Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 4x70mm², IP20, Farbe: Grün KH70GN

EAN
3250613780258
Marke
Hager
VPE
3 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
33,09 €
/ Stück *
 33,09 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Internes Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Internes Monta­ge­zu­behör
  • K1LA

    Befestigungslasche, universZ, für Hauptleitungsabzweigklemme

     6,95 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    60 mm
  • Breite
    32,80 mm
  • Tiefe
    48,70 mm
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    70 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    4 - 4 Nm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    160 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration KH70GN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KH70GN (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild KH70GN | Hager Deutschland

    Produktbild KH70GN

  • Produktdatenblatt

    Bild Datasheet KH70GN | Hager Deutschland

    Datasheet KH70GN

    Produktdatenblatt International 2017-07-12

    PDF
    57,92 kB
    Bild Produktdatenblatt KH70GN | Hager Deutschland

    Produktdatenblatt KH70GN

    Produktdatenblatt International 2018-04-18

    PDF
    58,71 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    K1LA - Befestigungslasche, universZ, für Hauptleitungsabzweigklemme
    K1LA
    Befestigungslasche, universZ, für Hauptleitungsabzweigklemme
    Preis
     6,95 €
    / Stück *
     6,95 €
    / Stück *
  • 2
    K02SN - Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 1-polig, 80 A, 1,5mm²-25 mm²
    K02SN
    Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 1-polig, 80 A, 1, 5mm²-25 mm²
    Preis
     9,48 €
    / Stück *
     9,48 €
    / Stück *
  • 3
    K03SN - Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 1-polig, 80 A, 1,5-25 mm²
    K03SN
    Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 1-polig, 80 A, 1, 5-25 mm²
    Preis
     18,76 €
    / Stück *
     18,76 €
    / Stück *
  • 4
    K18SN - Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 2-polig, 80 A, 1,5-25 mm²
    K18SN
    Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 2-polig, 80 A, 1, 5-25 mm²
    Preis
     16,83 €
    / Stück *
     16,83 €
    / Stück *
  • 5
    K22 - Hauptleitungsabzweigklemme,  2 polig, je Pol 1x35mm² - 2x25 mm²
    K22
    Hauptleitungsabzweigklemme, 2 polig, je Pol 1x35mm² - 2x25 mm²
    Preis
     35,58 €
    / Stück *
     35,58 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 4x70mm², IP20, Farbe: Grün

Hauptabzweigklemme, fingersicher

Höhe: 60 mm
Breite: 32,80 mm
Tiefe: 48,70 mm
Nennstrom: 160 A
Polanzahl: 1

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KH70GN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf