Hauptleitungsabzweigklemme 5polig, 2x35mm²-2x25mm² je Pol, IP20, 3x L, 1xPE, 1xN KH45A
Hauptleitungsabzweigklemme, 5-polig, ermöglicht Anschlüsse von 2x35mm² bis 2x25mm² je Pol. Konfiguration umfasst 3x2 Leiterklemmen, 1x2 Erdungsklemmen, 1x2 Neutralleiterklemmen. Ausgestattet mit einem Schutzklasse IP20, bietet das Produkt Schutz gegen feste Fremdkörper. Ideal für sichere und übersichtliche Stromverteilung in Elektroinstallationen.
EAN
3250613780173
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
96,56 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 24 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe38 mm
-
Breite135 mm
-
Tiefe53 mm
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 35 mm²
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment3,50 - 3,50 Nm
Elektrischer Strom
-
Nennstrom100 A
Architektur
-
Polanzahl5
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Hauptleitungsabzweigklemme 5polig, 2x35mm²-2x25mm² je Pol, IP20, 3x L, 1xPE, 1xN
Hauptabzweigklemme, fingersicher
Höhe: 38 mm
Breite: 135 mm
Tiefe: 53 mm
Nennstrom: 100 A
Polanzahl: 5
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KH45A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Hauptabzweigklemme, fingersicher
Höhe: 38 mm
Breite: 135 mm
Tiefe: 53 mm
Nennstrom: 100 A
Polanzahl: 5
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KH45A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!