Hauptleitungsabzweigklemme 3polig, 2x35mm²-2x25mm² je Pol, IP20, Farbe: Grau KH35L3
EAN
3250613780302
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
54,24 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckkappe für Hauptleitungsklemme 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe55 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe37 mm
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment3,50 - 3,50 Nm
Elektrischer Strom
-
Nennstrom100 A
Architektur
-
Polanzahl3
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Hauptleitungsabzweigklemme 3polig, 2x35mm²-2x25mm² je Pol, IP20, Farbe: Grau
Hauptabzweigklemme, fingersicher
Höhe: 55 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 37 mm
Nennstrom: 100 A
Polanzahl: 3
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KH35L3
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Hauptabzweigklemme, fingersicher
Höhe: 55 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 37 mm
Nennstrom: 100 A
Polanzahl: 3
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KH35L3
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.