Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-2x25mm², IP20, Farbe: Grau KH35L
Die Hauptleitungsabzweigklemme, 1-polig, unterstützt Anschlüsse von 2x35mm² bis 2x25mm², IP20. Die Klemme in Grau ermöglicht eine sichere und effiziente Verteilung der Hauptleitung. Ideal für den Einsatz in Verteilerkästen, um eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten.
EAN
3250613780272
Marke
Hager
VPE
5 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
20,99 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 40 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe55 mm
-
Breite27 mm
-
Tiefe37 mm
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter35 mm²
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment3,50 - 3,50 Nm
Elektrischer Strom
-
Nennstrom100 A
Architektur
-
Polanzahl1
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt KH35L
Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-2x25mm², IP20, Farbe: Grau
PDF
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-2x25mm², IP20, Farbe: Grau
Hauptabzweigklemme, fingersicher
Höhe: 55 mm
Breite: 27 mm
Tiefe: 37 mm
Nennstrom: 100 A
Polanzahl: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KH35L
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Hauptabzweigklemme, fingersicher
Höhe: 55 mm
Breite: 27 mm
Tiefe: 37 mm
Nennstrom: 100 A
Polanzahl: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KH35L
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!