Hauptleitungsabzweigklemme univers 5P 2x25/2x16mm² fingersicher KH25C
EAN
3250613780203
Marke
Hager
VPE
5 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
47,97 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe65,90 mm
-
Breite102,40 mm
-
Tiefe45,50 mm
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment2,80 - 2,80 Nm
Elektrischer Strom
-
Nennstrom80 A
Architektur
-
Polanzahl5
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE, en-GB, pl-PL, cs-CZ, nl-NL, sv-SE, fi-FI 2023-12-01
PDF2,62 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-01-27
PDF161,88 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Hauptleitungsabzweigklemme univers 5P 2x25/2x16mm² fingersicher
Hauptabzweigklemme, fingersicher
Höhe: 65,90 mm
Breite: 102,40 mm
Tiefe: 45,50 mm
Nennstrom: 80 A
Polanzahl: 5
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KH25C
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Hauptabzweigklemme, fingersicher
Höhe: 65,90 mm
Breite: 102,40 mm
Tiefe: 45,50 mm
Nennstrom: 80 A
Polanzahl: 5
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KH25C
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!