Hauptleitungsabzweigklemme universZ 3P 2x25/2x16mm² fingersicher KH23C
EAN
3250613780180
Marke
Hager
VPE
5 Stück
Preisgruppe
H61
28,06 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe65,90 mm
-
Breite69,20 mm
-
Tiefe45,50 mm
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment2,80 - 2,80 Nm
Elektrischer Strom
-
Nennstrom80 A
Architektur
-
Polanzahl3
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Ausschreibungstext
Hauptleitungsabzweigklemme universZ 3P 2x25/2x16mm² fingersicher
Hauptabzweigklemme, fingersicher
Höhe: 65,90 mm
Breite: 69,20 mm
Tiefe: 45,50 mm
Nennstrom: 80 A
Polanzahl: 3
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KH23C
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Hauptabzweigklemme, fingersicher
Höhe: 65,90 mm
Breite: 69,20 mm
Tiefe: 45,50 mm
Nennstrom: 80 A
Polanzahl: 3
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KH23C
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.