The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Sammelschiene
    • KDN599B
    EAN
    3250613741549
    Marke
    Hager
    VPE
    5 Stück
    Preisgruppe
    H60
    • Sammelschiene

    Phasenschiene L1NL2NL3N 125A Gabelanschluss 35mm² KDN599B

    Preis
    € 178,98
    / Stück *
    € 178,98
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Phasenschiene L1NL2NL3N 125A Gabelanschluss 35mm²

    KDN599B

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene
    • KZN125

      Endkappe für Phasenschiene 35mm2

      € 2,22  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      125 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      2
    • Polart
      1P+N
    Abmes­sungen
    • Länge
      964 mm
    Span­nung
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      35 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Phasen­schiene mit Gabel
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      54

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KDN599B
    PDF
    RoHS report KDN599B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild KDN599B | Hager Deutschland

      Produktbild KDN599B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KDN599B | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KDN599B

      Phasenschiene L1NL2NL3N 125A Gabelanschluss 35mm²

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für KDN499B, KDN599B, KDN699B - Phasenschiene 125A Gabelanschluss 35 mm² (Stand: 12.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für KDN499B, KDN599B, KDN699B - Phasenschiene 125A Gabelanschluss 35 mm² (Stand: 12.2018)

      Montageanleitung International 2018-12-14

      PDF
      261,34 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVZ001A - Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt
      LVZ001A
      Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt
      Preis
      € 75,20
      / Stück *
      € 75,20
      / Stück *
    • 2
      LVZASR - Anschlussset für 2 x 300mm², rostgeschützt, für NH-Schaltleisten Gr. 1-3
      LVZASR
      Anschlussset für 2 x 300mm², rostgeschützt, für NH-Schaltleisten Gr. 1-3
      Preis
      € 181,19
      / Stück *
      € 181,19
      / Stück *
    • 3
      LVZ00A - Prismenanschluss LV 95mm² für NH00/60-100-185mm, rostgeschützt
      LVZ00A
      Prismenanschluss LV 95mm² für NH00/60-100-185mm, rostgeschützt
      Preis
      € 43,88
      / Stück *
      € 43,88
      / Stück *
    • 4
      LVZSRK - Einlegeklemme Stahl LV NH1-3 185mm, bis 240mm² re/se, rostgeschützt
      LVZSRK
      Einlegeklemme Stahl LV NH1-3 185mm, bis 240mm² re/se, rostgeschützt
      Preis
      € 115,93
      / Stück *
      € 115,93
      / Stück *
    • 5
      KF30M - Anschlussklemme für Motorschutzschalter 3 polig 63A Gabelanschluss 10mm²
      KF30M
      Anschlussklemme für Motorschutzschalter 3 polig 63A Gabelanschluss 10mm²
      Preis
      € 20,16
      / Stück *
      € 20,16
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Phasenschiene L1NL2NL3N 125A Gabelanschluss 35mm²

    Phasenschienen 4-polig, QuickConnect

    Nennstrom: 125 A
    Polanzahl: 2
    Länge: 964 mm
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4000 V
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 35 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : KDN599B
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf