Phasenschiene 1 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module KDN163B
EAN
3250613740948
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
36,86 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schutzkappe/-streifen für Phasenschiene 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 34 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom63 A
Architektur
-
Polanzahl1
Abmessungen
-
Länge1000 mm
Spannung
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp4500 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue415 - 415 V
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter10 mm²
-
Anschluss-/SteckertypPhasenschiene mit Gabel
Kapazität
-
Anzahl Module57
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt KDN163B
Phasenschiene 1 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module
PDF -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-10-20
PDF839,22 kBKonformitätserklärung en-GB 2025-10-20
PDF860,43 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Phasenschiene 1 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module
Phasenschienen 1-polig, QuickConnect
Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 1
Länge: 1000 mm
Stoßspannungsfestigkeit: 4500 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KDN163B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Phasenschienen 1-polig, QuickConnect
Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 1
Länge: 1000 mm
Stoßspannungsfestigkeit: 4500 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KDN163B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!