The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • KB309N

Phasenschiene 3 polig mit Stiftanschluss 10mm² 63A 39 Module KB309N

EAN
3250613720414
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
 97,85 €
/ Stück *
 97,85 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Phasenschiene 3 polig mit Stiftanschluss 10mm² 63A 39 Module

KB309N

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • D0-Si­che­rungs­last­trenn­schalter 7 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • D0-Si­che­rungs­last­trenn­schalter
  • L74M

    Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 4polig Hutschiene

     188,83 €  / Stück*
  • L76M

    Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 3polig+N Hutschiene

     195,97 €  / Stück*
  • L75M

    Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig+N Hutschiene

     111,67 €  / Stück*
  • L71M

    Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig Hutschiene

     68,28 €  / Stück*
  • L73M

    Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 3polig Hutschiene

     100,12 €  / Stück*
  • L72M

    Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 2polig Hutschiene

     88,28 €  / Stück*
  • L70M

    Schalter-Sicherungs-Einheit INON mit Sperre, D01-10A

     50,83 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Abmes­sungen
  • Länge
    1045 mm
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    4500 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    10 mm²
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Phasen­schiene mit Stift
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    39

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-20
PDF
470,84 kB
Hager REACH declaration KB309N
PDF
Hager RoHS Report KB309N
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild KB309N | Hager Deutschland

    Produktbild KB309N

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KB309N | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KB309N

    Phasenschiene 3 polig mit Stiftanschluss 10mm² 63A 39 Module

    PDF
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

    PDF
    364,15 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

    PDF
    386,96 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf