The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • D0-Schal­ter­si­che­rungs­einheit
    • L70M
    EAN
    3250610102169
    Marke
    Hager
    VPE
    12 Stück
    Preisgruppe
    H62
    • D0-Schal­ter­si­che­rungs­einheit

    Schalter-Sicherungs-Einheit INON mit Sperre, D01-10A L70M

    Preis
    € 53,83
    / Stück *
    € 53,83
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schalter-Sicherungs-Einheit INON mit Sperre, D01-10A

    L70M

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      D01
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      10 A
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc
      50 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3,30 - 3,30 Nm
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      25 mm
    • Tiefe
      70 mm
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 35 mm²
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 60 °C
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      2 W
    • Leis­tungs­ab­gabe des im Gerät instal­lierten Siche­rungs­ele­ments
      5,50 W
    Gebrauch
    • Gebrauchs­ka­te­gorie
      AC 22B
    Texte
    • Schutz
      Berüh­rungs­schutz finger und handrü­cken­si­cher
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      800 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration L70M
    PDF
    Hager RoHS Report L70M
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild L70M | Hager Deutschland

      Produktbild L70M

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt L70M | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt L70M

      Schalter-Sicherungs-Einheit INON mit Sperre, D01-10A

      PDF
    • Tipps

      Bild 17AT0052IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_web | Hager Deutschland

      17AT0052IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_web

      Hager zählt auf Sie

      PDF
      808,85 kB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LE14M - Haltefeder für L7xM, Reduzierung der Sicherung von D02 zu D01, Set=12 Stück
      LE14M
      Haltefeder für L7xM, Reduzierung der Sicherung von D02 zu D01, Set=12 Stück
      Preis
      € 30,55
      / Stück *
      € 30,55
      / Stück *
    • 2
      L73O - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig
      L73O
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig
      Preis
      € 126,80
      / Stück *
      € 126,80
      / Stück *
    • 3
      L76O - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig+N
      L76O
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig+N
      Preis
      € 173,89
      / Stück *
      € 173,89
      / Stück *
    • 4
      L72M - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 2polig Hutschiene
      L72M
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 2polig Hutschiene
      Preis
      € 93,49
      / Stück *
      € 93,49
      / Stück *
    • 5
      L76M - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 3polig+N Hutschiene
      L76M
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 3polig+N Hutschiene
      Preis
      € 207,53
      / Stück *
      € 207,53
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Schalter-Sicherungs-Einheit INON mit Sperre, D01-10A

    Schalter-Sicherungs-Einheit INON Meldesystem für Sicherungsausfall und plombierbarer Sperre einsetzbar als Vorsicherung für den Tarifzähler mit Schraubkappenloser Stecktechnik, werkseitigen dauerhaften Kontaktdruck. Bestückt mit 10A D01-Hülsenpaßeinsatz und 10A D0 Sicherungseinsatz.

    Sicherungsgröße: D01
    Polanzahl: 1
    Nennstrom: 10 A
    Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2 A
    4 A
    6 A
    10 A
    16 A
    Montage auf: Hutschiene
    Nominales Drehmoment: 3,30 - 3,30 Nm
    Höhe: 71 mm
    Breite: 25 mm
    Tiefe: 70 mm
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 35 mm²
    Betriebstemperatur: -25 - 60 °C
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 2 W
    Gebrauchskategorie: AC 22B
    Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert: 5,50 W
    Schutz: Berührungsschutz finger und handrückensicher
    Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 50 kA
    Isolationsspannung Ui: 800 V
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : L70M
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf