The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • D0-Schal­ter­si­che­rungs­einheit
    • L76M
    EAN
    3250610740859
    Marke
    Hager
    VPE
    3 Stück
    Preisgruppe
    H62
    • D0-Schal­ter­si­che­rungs­einheit

    Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 3polig+N Hutschiene L76M

    Preis
    € 207,53
    / Stück *
    € 207,53
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 3polig+N Hutschiene

    L76M

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      D02
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc
      50 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3 - 3 Nm
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      107 mm
    • Tiefe
      79 mm
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 35 mm²
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 40 °C
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      6,00 W
    • Leis­tungs­ab­gabe des im Gerät instal­lierten Siche­rungs­ele­ments
      5,50 W
    Gebrauch
    • Gebrauchs­ka­te­gorie
      AC 22B
    Texte
    • Schutz
      Berüh­rungs­schutz finger und handrü­cken­si­cher
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      800 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      400 - 400 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Fuse-switch-disconnector D02, 3pole 63A (English)
    PDF
    377,37 kB
    REACH declaration L76M
    PDF
    RoHS Report L76M
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild L76M | Hager Deutschland

      Produktbild L76M

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt L76M | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt L76M

      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 3polig+N Hutschiene

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2025-07-10 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung International 2025-07-10

      PDF
      220,03 kB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB 2026-09-23 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2026-09-23

      PDF
      2,14 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB, de-DE 2025-06-12 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB, de-DE 2025-06-12

      PDF
      1,85 MB
    • Tipps

      Bild 17AT0052IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_web | Hager Deutschland

      17AT0052IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_web

      Hager zählt auf Sie

      PDF
      808,85 kB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      L72M - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 2polig Hutschiene
      L72M
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 2polig Hutschiene
      Preis
      € 93,49
      / Stück *
      € 93,49
      / Stück *
    • 2
      L75M - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig+N Hutschiene
      L75M
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig+N Hutschiene
      Preis
      € 118,26
      / Stück *
      € 118,26
      / Stück *
    • 3
      L73M - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 3polig Hutschiene
      L73M
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 3polig Hutschiene
      Preis
      € 106,03
      / Stück *
      € 106,03
      / Stück *
    • 4
      L73O - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig
      L73O
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig
      Preis
      € 126,80
      / Stück *
      € 126,80
      / Stück *
    • 5
      L74M - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 4polig Hutschiene
      L74M
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 4polig Hutschiene
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 199,97
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 199,97
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *

    Ausschreibungstext

    Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 3polig+N Hutschiene

    D0-Sicherungslasttrennschalter vierpolig schaltbar, 3Phasig+Neutralleiter, für D02 Sicherungen, für Hutschienenmontage. Mit Meldesystem für Sicherungsausfall durch LED. Schraubkappenlose Stecktechnik bietet werksseitigen dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während des Betriebes. Abschließbar mit Vorhängeschloss und plombierbar. Entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz. Entspricht der Gerätenorm IEC 60947-3.

    Sicherungsgröße: D02
    Polanzahl: 3
    Nennstrom: 63 A
    Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2 A
    4 A
    6 A
    10 A
    16 A
    20 A
    25 A
    32 A
    35 A
    40 A
    50 A
    63 A
    Montage auf: Hutschiene
    Höhe: 85 mm
    Breite: 107 mm
    Tiefe: 79 mm
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 35 mm²
    Betriebstemperatur: -25 - 40 °C
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 6,00 W
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 35 mm²
    Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert: 5,50 W
    Schutz: Berührungsschutz finger und handrückensicher
    Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 50 kA
    Isolationsspannung Ui: 800 V
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP40

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : L76M
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf