The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Ener­gie­ver­tei­ler­system bis 1.600A
    • univers N Einbau­system
    • JP002
    EAN
    3250613560027
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H10
    • univers N Einbau­system
    • univers N-HS Einbau­system
    • Mehr sehen

    Abdeckstreifen, univers, 24 Module, RAL9010 JP002

    Preis
    € 9,05
    / Stück *
    € 9,05
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abdeckstreifen, univers, 24 Module, RAL9010

    JP002

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      54 mm
    • Breite
      430 mm
    • Tiefe
      10 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration JP002
    PDF
    RoHS Report JP002
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild JP002 | Hager Deutschland

      Produktbild JP002

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt JP002 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt JP002

      Abdeckstreifen, univers, 24 Module, RAL9010

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UZ01V1 - Adapter, universN, doppelt, für Leitungsklammer auf Hutschiene 35x15mm, 20 Teile
      UZ01V1
      Adapter, universN, doppelt, für Leitungsklammer auf Hutschiene 35x15mm, 20 Teile
      Preis
      € 49,66
      / Stück *
      € 49,66
      / Stück *
    • 2
      UZ005 - Bezeichnungsstreifen, universN, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück
      UZ005
      Bezeichnungsstreifen, universN, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück
      Preis
      € 28,01
      / Set *
      € 28,01
      / Set *
    • 3
      UZ01V2 - Adapter, universZ, einfach, f. Leitungsklammer auf Hutschiene35x7, 5mm, 20 Teile
      UZ01V2
      Adapter, universZ, einfach, f. Leitungsklammer auf Hutschiene35x7, 5mm, 20 Teile
      Preis
      € 49,66
      / Stück *
      € 49,66
      / Stück *
    • 4
      UZ25V2 - Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile
      UZ25V2
      Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile
      Preis
      € 41,31
      / Stück *
      € 41,31
      / Stück *
    • 5
      UZ05A1 - Haubenturm-Erhöhung der Einbautiefe um 15mm, universN, Inhalt 4 Stück
      UZ05A1
      Haubenturm-Erhöhung der Einbautiefe um 15mm, universN, Inhalt 4 Stück
      Preis
      € 7,74
      / Stück *
      € 7,74
      / Stück *
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf