Klemmen x630/P630 Cu/Al version 3Polig 2x 35-300mm² HYW007H
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Nennstrom630 A
-
Polanzahl3
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2023-02)
Montageanleitung International 2023-02-16
PDF10,28 MBMontageanleitung für Leistungschalter h3+ P630 (Stand: 2020-03)
Montageanleitung International 2015-10-05
PDF5,20 MB -
Technische Beilage (single-product)
Verlustleistungsdatenblatt
Technische Beilage (single-product) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Handbuch
Handbuch International 2023-11-16
PDF48,75 MBHandbuch it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MBTechnischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2021-08)
Handbuch de-DE 2020-09-23
PDF39,42 MBTechnischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01)
Handbuch de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Ausschreibungstext
Klemmen für passende Leistungs-/Lasttrennschalter
Nennstrom: 630 A
Polanzahl: 3
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HYW007H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.