The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Hauptschalt­ge­räte
  • Leis­tungs- und Last­trenn­­schalter
  • Kompakt­leis­tungs­schalter elek­tro­me­cha­nisch Zubehör
  • HYW001H
  • Hauptschalt­ge­räte

Klemmen x630/P630 Cu/Al version 3Polig 1x 35-300mm² HYW001H

EAN
3250613200954
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H39
Preis
 198,41 €
/ Stück *
 198,41 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Klemmen x630/P630 Cu/Al version 3Polig 1x 35-300mm²

HYW001H

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 21 Produkte verfügbar

Passend zu

  • HMW400JR

    Leistungsschalter h3+ P630 LSI 3P3D 400A 50kA FTC

     1.744,92 €  / Stück*
  • HMJ630GR

    Leistungsschalter h3 x630 LSnI 3P3D 630A 50kA FTC

     2.030,40 €  / Stück*
  • HMJ400GR

    Leistungsschalter h3 x630 LSnI 3P3D 400A 50kA FTC

     1.726,17 €  / Stück*
  • HEJ630GR

    Leistungsschalter h3 x630 LSnI 3P3D 630A 70kA FTC

     2.388,64 €  / Stück*
  • HEJ400GR

    Leistungsschalter h3 x630 LSnI 3P3D 400A 70kA FTC

     2.030,40 €  / Stück*
  • HCW400AR

    Lasttrennschalter h3+ P630 3 polig 400A FTC

     763,89 €  / Stück*
  • HCW630AR

    Lasttrennschalter h3+ P630 3 polig 630A FTC

     898,36 €  / Stück*
  • HEW250JR

    Leistungsschalter h3+ P630 LSI 3P3D 250A 70kA FTC

     1.216,92 €  / Stück*
  • HEW400JR

    Leistungsschalter h3+ P630 LSI 3P3D 400A 70kA FTC

     2.053,55 €  / Stück*
  • HEW630JR

    Leistungsschalter h3+ P630 LSI 3P3D 630A 70kA FTC

     2.415,09 €  / Stück*
  • HMW250JR

    Leistungsschalter h3+ P630 LSI 3P3D 250A 50kA FTC

     1.430,76 €  / Stück*
  • HEW630NR

    Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 630A 70kA FTC

     3.715,79 €  / Stück*
  • HMW630JR

    Leistungsschalter h3+ P630 LSI 3P3D 630A 50kA FTC

     2.053,55 €  / Stück*
  • HEJ250DR

    Leistungsschalter h3 x630 TM ADJ 3P3D 250A 70kA FTC

     1.640,20 €  / Stück*
  • HEJ400DR

    Leistungsschalter h3 x630 TM ADJ 3P3D 400A 70kA FTC

     1.928,99 €  / Stück*
  • HEJ630DE

    Leistungsschalter h3 x630 TM ADJ 3P3D 630A 70kA FTC

     2.269,60 €  / Stück*
  • HMJ250DR

    Leistungsschalter h3 x630 TM ADJ 3P3D 250A 50kA FTC

     1.640,20 €  / Stück*
  • HMJ400DR

    Leistungsschalter h3 x630 TM ADJ 3P3D 400A 50kA FTC

     1.640,20 €  / Stück*
  • HMJ630DE

    Leistungsschalter h3 x630 TM ADJ 3P3D 630A 50kA FTC

     1.928,99 €  / Stück*
  • HEW250NR

    Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 250A 70kA FTC

     2.027,10 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    630 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration HYW001H
PDF
Hager RoHS Report HYW001H
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild HYW001H | Hager Deutschland

    Produktbild HYW001H

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt HYW001H | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt HYW001H

    Klemmen x630/P630 Cu/Al version 3Polig 1x 35-300mm²

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung International 2025-01-21 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung International 2025-01-21

    PDF
    10,29 MB
    Bild Bedienungsanleitung International 2025-05-06 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung International 2025-05-06

    PDF
    445,41 kB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Handbuch

    Bild Technical catalogue | Hager Deutschland

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
    Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11) | Hager Deutschland

    Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)

    Leistungsschalter bis 630A h3+

    PDF
    50,83 MB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    HYW010H - Anschlussverlängerung x630/P630 4Polig (400A max)
    HYW010H
    Anschlussverlängerung x630/P630 4Polig (400A max)
    Preis
     112,43 €
    / Stück *
     112,43 €
    / Stück *
  • 2
    HXW912H - Achse 14x14mm 200mm (10x10mm)
    HXW912H
    Achse 14x14mm 200mm (10x10mm)
    Preis
     47,41 €
    / Stück *
     47,41 €
    / Stück *
  • 3
    HXW913H - Achse 14x14mm 320mm (10x10mm)
    HXW913H
    Achse 14x14mm 320mm (10x10mm)
    Preis
     72,75 €
    / Stück *
     72,75 €
    / Stück *
  • 4
    HXW915H - Achse 14x14mm 500mm (10x10mm)
    HXW915H
    Achse 14x14mm 500mm (10x10mm)
    Preis
     106,91 €
    / Stück *
     106,91 €
    / Stück *
  • 5
    HYS156H - Anschlussklemmen P160 M8-Anschluss Cu/Al 4P 6x4-25mm²
    HYS156H
    Anschlussklemmen P160 M8-Anschluss Cu/Al 4P 6x4-25mm²
    Preis
     257,94 €
    / Stück *
     257,94 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Klemmen x630/P630 Cu/Al version 3Polig 1x 35-300mm²

Klemmen für passende Leistungs-/Lasttrennschalter

Nennstrom: 630 A
Polanzahl: 3

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HYW001H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf