Leistungsschalter h3 x630 LSnI 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC HMJ631GR
EAN
3250613198145
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Arbeitsstromauslöser 5 Produkte verfügbar -
Motorantrieb 11 Produkte verfügbar -
AOB MCCB Typ A 2 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar -
Antriebswelle für Leistungsschalter 3 Produkte verfügbar -
Adapter für Zusatzdatenkabel 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom630 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 230V AC IEC 60947-285 kA
-
Auschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-250 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415V AC IEC 60947-250 kA
-
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 230 V (IEC 60947-2)10 kA
-
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 400 V (IEC 60947-2)10 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-250 kA
-
Nennstrom bei 10°C nach IEC 60947630 A
-
Nennstrom bei 15°C nach IEC 60947630 A
-
Nennstrom bei 20°C nach IEC 60947630 A
-
Nennstrom bei 25°C nach IEC 60947630 A
-
Nennstrom bei 30°C nach IEC 60947630 A
-
Nennstrom bei 35 °C gemäß IEC 60947630 A
-
Nennstrom bei 40 °C gemäß IEC 60947630 A
-
Nennstrom bei 45°C nach IEC 60947630 A
-
Nennstrom bei 50°C nach IEC 60947630 A
-
Nennstrom bei 55°C nach IEC 60947630 A
-
Nennstrom bei 60 °C gemäß IEC 60947622 A
-
Nennstrom bei 65°C nach IEC 60947570 A
-
Nennstrom bei 70°C nach IEC 60947510 A
Architektur
-
Polanzahl4
-
Steuer-/BedienelementKnebel
-
GerätebauformFesteinbau
-
Position NeutralleiterLinks
Auslösung
-
Ansprechzeit beim Öffnen10 ms
Einstellungen
-
Stromwert Ir1 Einstellschieber250 A, 300 A, 350 A, 370 A, 400 A, 500 A, 600 A, 630 A
-
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers375 - 6300 A
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment18 - 18 Nm
-
Einbau-/AnschlussortVorne
Spannung
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp8000 V
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue220 - 415 V
Funktionen
-
AuslöseeinheitLSNI
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom119 W
-
Verlustleistung pro Pol39,6 W
Ausstattung
-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP4X
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypAnschluss mit Kabelschuh
Abmessungen
-
Höhe260 mm
-
Breite185 mm
-
Tiefe150 mm
Kabel
-
Werkstoff KabelKupfer, Aluminium
Bedienelemente und Anzeigen
-
Motorantrieb integriertNein
Kompatibilität
-
Geeignet für DIN SchieneNein
-
Geeignet für FI-BlockJa
-
Geeignet für VerteilereinbauJa
Spannungsversorgung
-
EinspeisestelleBidirektional
Elektrischer Schutz
-
Überlastschutz langzeitverzögert (ltd): Ansprechwert zeit (tr)5 s
-
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): Ansprechwert (Isd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): Verzögerungszeit (tsd)100 ms
-
Kurzschlussschutz (li): momentaner Einstellkoeffizient1
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt HMJ631GR
Leistungsschalter h3 x630 LSnI 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2024-10-29
PDF10,33 MB
Montageanleitung für HEJxx, HEZxx, HHJxx, HMJxx, HMZxx, HNJxx, HNZxx - Leistungschalter h3 x630 (Stand: 12.2018)
Montageanleitung International 2019-01-25
PDF683,20 kB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB
Mehr Downloads