Lastumschalter 3P+N 63A • HIM406 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Hauptschalt­ge­räte
            • Last­trenn­­schalter und -umschalter
            • Wech­selschalter
            • HIM406
            Aktuelle Suche
            Bild Filter | Hager Deutschland Filter
            Bild Filter | Hager Deutschland Filter
            Produkteanzeigen

            Unsere meistgesehenen Produkte

            2
            1
            HIM406 - Lastumschalter 3P+N 63A für Hutschiene/Montageplatte
            HIM406
            Lastumschalter 3P+N 63A für Hutschiene/Montageplatte
            Preis
            462,97 €
            / Stück *
             462,97 €
            / Stück *
            2
            HIM408 - Lastumschalter 3P+N 80A für Hutschiene/Montageplatte
            HIM408
            Lastumschalter 3P+N 80A für Hutschiene/Montageplatte
            Preis
             492,42 €
            / Stück *
             492,42 €
            / Stück *
            HIM406 - Lastumschalter 3P+N 63A für Hutschiene/Montageplatte
            HIM406 - Lastumschalter 3P+N 63A für Hutschiene/Montageplatte

            Lastumschalter 3P+N 63A für Hutschiene/Montageplatte

            HIM406

            HIM406 - Lastumschalter 3P+N 63A für Hutschiene/Montageplatte
            HIM406 - Lastumschalter 3P+N 63A für Hutschiene/Montageplatte
            • Reihen­ein­bau­ge­räte
            • Hauptschalt­ge­räte

            Lastumschalter 3P+N 63A für Hutschiene/Montageplatte HIM406

            EAN
            3250613140564
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            H40
            Preis
            462,97 €
            / Stück *
             462,97 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte 1 Produkte verfügbar
            • Schal­ter­achse 3 Produkte verfügbar
            • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
            • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
            • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 2 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte
            • Schal­ter­achse
            • Hilfs­schal­ter­block
            • Klem­me­n­ab­de­ckung
            • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik
            • HZC016

              Drehantrieb für Lastumschalter 20-80A, schwarz

               34,41 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HZC111

              Achsverlängerung Durchmesser 5mm Länge 150mm für Geräte 20-100A

               20,67 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HZC112

              Achsverlängerung Durchmesser 5mm Länge 200mm für Geräte 20-100A

               27,46 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HZC113

              Achsverlängerung Durchmesser 5mm Länge 320mm für Geräte 20-100A

               29,79 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HZC311

              Hilfskontakt 1 Schließer + 1 Öffner für Lasttrennschalter 20-125A

               32,22 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HZC312

              Hilfskontakt 2 Schließer Lasttrennschalter 20-125A

               52,73 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HZC214

              Klemmenabdeckungen für Lasttrenn-/umschalter HACxxx HIMxx6/8, 4polig

               52,73 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HZC708

              Verbindungsschiene + Sicherungselement 3-polig, 63-80A für Lastumschalter HIM3..

               99,10 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • HZC709

              Verbindungsschiene + Sicherungselement 4polig, 63-80A für Lastumschalter HIM4..

               105,61 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Span­nung
            • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
              380 - 415 V
            • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
              800 V
            • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
              8000 V
            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              63 A
            • Nenn­strom für kurze Zeit ICW IEC 60947
              1,50 kA
            • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
              50 kA
            Leis­tung
            • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
              41000 W
            • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
              6 W
            Archi­tektur
            • Polan­zahl
              4
            • Steu­er-/­Be­dienele­ment
              kurzer Dreh­griff
            • Polart
              3P+N
            Abmes­sungen
            • Höhe
              76 mm
            • Breite
              140 mm
            • Tiefe
              89 mm
            Bedienele­mente und Anzeigen
            • Moto­r­an­trieb inte­griert
              Nein
            Abde­ckung, Tür
            • Verrie­gelbar
              Ja
            Sicherheit
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP20
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 60 Hz
            Kapa­zität
            • Anzahl Module
              8
            Einsatz­be­din­gungen
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -20 - 70 °C
            Anschluss
            • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
              2.5 - 35 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
              2.5 - 35 mm²

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration HIM406 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HIM406 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild HIM406 | Hager Deutschland

              Produktbild HIM406

            • Montageanleitung

              Bild Montageanleitung International 2024-11-28 | Hager Deutschland

              Montageanleitung International 2024-11-28

              PDF
              1,45 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2022-04-13

              PDF
              573,94 kB
              Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-12-04 | Hager Deutschland

              Konformitätserklärung en-GB 2024-12-04

              PDF
              591,13 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              SH363N - Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC 2,5PLE
              SH363N
              Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC 2, 5PLE
              Preis
               70,90 €
              / Stück *
               70,90 €
              / Stück *
            • 2
              SH463N - Kompaktschalter 63A 4 Schließer 400V AC 3,5PLE
              SH463N
              Kompaktschalter 63A 4 Schließer 400V AC 3, 5PLE
              Preis
               95,88 €
              / Stück *
               95,88 €
              / Stück *
            • 3
              HAB302 - Lasttrennschalter 3polig 20A für Hutschiene oder Montageplatte
              HAB302
              Lasttrennschalter 3polig 20A für Hutschiene oder Montageplatte
              Preis
               59,53 €
              / Stück *
               59,53 €
              / Stück *
            • 4
              HAB303 - Lasttrennschalter 3polig 32A für Hutschiene oder Montageplatte
              HAB303
              Lasttrennschalter 3polig 32A für Hutschiene oder Montageplatte
              Preis
               64,15 €
              / Stück *
               64,15 €
              / Stück *
            • 5
              HAB304 - Lasttrennschalter 3polig 40A für Hutschiene oder Montageplatte
              HAB304
              Lasttrennschalter 3polig 40A für Hutschiene oder Montageplatte
              Preis
               61,71 €
              / Stück *
               61,71 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Lastumschalter 3P+N 63A für Hutschiene/Montageplatte

            Modularer 4poliger Umschalter nach DIN EN 60947-3, zum umschalten unter Last von 2 Niederspannungsstromkreisen. Mit Sicherheitstrennung und 3 Schaltstellungen I-0-II. Für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte geeignet.

            Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380 - 415 V
            Isolationsspannung Ui: 800 V
            Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V
            Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947: 1,50 kA
            Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung: 50 kA
            Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 41000 W
            Polanzahl: 4
            Polart: 3P+N
            Motorantrieb integriert: Nein
            Verriegelbar: Ja
            IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
            Frequenz: 50 - 60 Hz
            Anzahl Module: 8
            Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 6 W
            Betriebstemperatur: -20 - 70 °C

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : HIM406
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf