The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Leis­tungs- und Last­trenn­­schalter
    • Last­trenn­schalter in Kompakt­leis­tungs­schal­ter-­Bau­form
    • HCF991H
    EAN
    3250613363314
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H40
    • Last­trenn­schalter in Kompakt­leis­tungs­schal­ter-­Bau­form

    Lasttrennschalter Baugröße h1600 4polig 1600A HCF991H

    Preis
    € 4.989,10
    / Stück *
    € 4.989,10
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lasttrennschalter Baugröße h1600 4polig 1600A

    HCF991H

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Vorhän­ge­schloss­s­perre für Sschalter 1 Produkte verfügbar
    • Moto­r­an­trieb 2 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 3 Produkte verfügbar
    • Hand­griff für Schalt­ge­räte 2 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Vorhän­ge­schloss­s­perre für Sschalter
    • Moto­r­an­trieb
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Hand­griff für Schalt­ge­räte
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • HXF039H

      Knebel-Verriegelungsstück für Baurgöße h1600

      € 29,33  / Stück*
    • HXF042H

      Motorantrieb für Baugröße h1600 200-230VAC

      € 2.121,08  / Stück*
    • HXF040H

      Motorantrieb für Baugröße h1600 24-48V DC

      € 2.121,08  / Stück*
    • HXC021H

      Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 230V AC (h250-h400-h630)

      € 115,10  / Stück*
    • HXC025H

      Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (h250…h1600)

      € 115,10  / Stück*
    • HXC024H

      Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 230V AC (h250...h1600)

      € 139,63  / Stück*
    • HXF030H

      Drehantrieb für Baugröße h1600

      € 386,06  / Stück*
    • HXF031H

      Drehantrieb für Baugröße h1600 Türeinbau

      € 804,13  / Stück*
    • HXE013H

      Unterspannungsauslöser für Baugröße 110-120VAC (h800-h1000-h1600)

      € 305,21  / Stück*
    • HXE014H

      Unterspannungsauslöser für Baugröße

      € 305,21  / Stück*
    • HXE011H

      Unterspannungsauslöser für Baugröße 24V DC (h800-h1000-h1600)

      € 305,21  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      1600 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Knebel
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      3x 240 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      3x 240 mm²
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      800 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      8000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      220 - 690 V
    Auslö­sung
    • Ansprech­zeit beim Öffnen
      10 ms
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Ausstat­tung
    • Moto­r­an­trieb opti­onal
      Ja
    Funk­ti­onen
    • Auslö­se­einheit
      Schalter
    Leis­tung
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      56,30 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      168,90 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
      1053000 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP4X

    Downloads

    • Produktbild

      Bild HCF991H | Hager Deutschland

      Produktbild HCF991H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HCF991H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HCF991H

      Lasttrennschalter Baugröße h1600 4polig 1600A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2021-06-07 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2021-06-07

      PDF
      3,62 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-06-21

      PDF
      284,53 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      260,17 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HCE801H - Lasttrennschalter Baugröße h1000 4polig 800A
      HCE801H
      Lasttrennschalter Baugröße h1000 4polig 800A
      Preis
      € 3.032,48
      / Stück *
      € 3.032,48
      / Stück *
    • 2
      HCW400AR - Lasttrennschalter h3+ P630 3 polig 400A FTC
      HCW400AR
      Lasttrennschalter h3+ P630 3 polig 400A FTC
      Preis
      € 808,96
      / Stück *
      € 808,96
      / Stück *
    • 3
      HCE800H - Lasttrennschalter Baugröße h1000 3polig 800A
      HCE800H
      Lasttrennschalter Baugröße h1000 3polig 800A
      Preis
      € 2.403,96
      / Stück *
      € 2.403,96
      / Stück *
    • 4
      HCS160AC - Lasttrennschalter h3+ P160 3 polig 160A CTC
      HCS160AC
      Lasttrennschalter h3+ P160 3 polig 160A CTC
      Preis
      € 408,56
      / Stück *
      € 408,56
      / Stück *
    • 5
      HCF990H - Lasttrennschalter Baugröße h1600 3polig 1600A
      HCF990H
      Lasttrennschalter Baugröße h1600 3polig 1600A
      Preis
      € 3.850,55
      / Stück *
      € 3.850,55
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Lasttrennschalter Baugröße h1600 4polig 1600A

    Der Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße h1600, dient zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Der Lasttrennschalter trennt in elektrischen Anlagen die Einspeiseseite von der Abgangsseite. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive Phasentrennwände und Anschlussfahnen.

    Nennstrom: 1600 A
    Polanzahl: 4
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 3x 240 mm²
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 3x 240 mm²
    Ansprechzeit beim Öffnen: 10 ms
    Motorantrieb optional: Ja
    Verlustleistung pro Pol: 56,30 W
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 168,90 W
    Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 1053000 W
    Betriebstemperatur: -25 - 70 °C
    Verriegelbar: Ja
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP4X

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HCF991H
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf