The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Leis­tungs- und Last­trenn­­schalter
    • Kompakt­leis­tungs­schalter Zubehör
    • HXC021H
    EAN
    3250613369514
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H40
    • Kompakt­leis­tungs­schalter Zubehör

    Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 230V AC (h250-h400-h630) HXC021H

    Preis
    € 115,10
    / Stück *
    € 115,10
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 230V AC (h250-h400-h630)

    HXC021H

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom unter 230V AC15
      3 A
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Anschluss
    • Kontaktart
      1Ö+1S
    Span­nung
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC/DC
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      3 W
    Ausstat­tung
    • Anzahl Umschalter
      0
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      1
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP4X

    Downloads

    • Produktbild

      Bild HXC021H | Hager Deutschland

      Produktbild HXC021H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HXC021H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HXC021H

      Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 230V AC (h250-h400-h630)

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für HXE011H, HXF001H - Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser (RU-PT-EL-EN-IT-FR-DE-ES-NL, NO, PL-ZH, Stand: 04.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für HXE011H, HXF001H - Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser (RU-PT-EL-EN-IT-FR-DE-ES-NL, NO, PL-ZH, Stand: 04.2013)

      Montageanleitung International 2013-04-24

      PDF
      1,48 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HYW010H - Anschlussverlängerung x630/P630 4Polig (400A max)
      HYW010H
      Anschlussverlängerung x630/P630 4Polig (400A max)
      Preis
      € 119,06
      / Stück *
      € 119,06
      / Stück *
    • 2
      HXW912H - Achse 14x14mm 200mm (10x10mm)
      HXW912H
      Achse 14x14mm 200mm (10x10mm)
      Preis
      € 50,21
      / Stück *
      € 50,21
      / Stück *
    • 3
      HXW913H - Achse 14x14mm 320mm (10x10mm)
      HXW913H
      Achse 14x14mm 320mm (10x10mm)
      Preis
      € 77,04
      / Stück *
      € 77,04
      / Stück *
    • 4
      HXW915H - Achse 14x14mm 500mm (10x10mm)
      HXW915H
      Achse 14x14mm 500mm (10x10mm)
      Preis
      € 113,22
      / Stück *
      € 113,22
      / Stück *
    • 5
      HYS156H - Anschlussklemmen P160 M8-Anschluss Cu/Al 4P 6x4-25mm²
      HYS156H
      Anschlussklemmen P160 M8-Anschluss Cu/Al 4P 6x4-25mm²
      Preis
      € 273,16
      / Stück *
      € 273,16
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 230V AC (h250-h400-h630)

    Hilfskontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum einfachen Anschließen der Leitungen, Wechslerkontakt.

    Anschlussart: Schraubanschluss
    Versorgungsspannungsart: AC/DC
    Anzahl Umschalter: 0
    Anzahl Öffnerkontakte: 1
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP4X

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HXC021H
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf