Lasttrennschalter Baugröße h1000 3polig 1000A HCE970H
EAN
3250613363192
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H40
2.420,99 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Arbeitsstromauslöser 5 Produkte verfügbar
-
Hilfsschalterblock 4 Produkte verfügbar
-
Vorhängeschlosssperre für Sschalter 1 Produkte verfügbar
-
Unterspannungsauslöser 4 Produkte verfügbar
-
Handgriff für Schaltgeräte 2 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 6 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom1000 A
Architektur
-
Polanzahl3
-
Steuer-/BedienelementKnebel
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter2x 240 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter2x 240 mm²
Spannung
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
Stoßspannungsfestigkeit8000 V
Auslösung
-
Ansprechzeit beim Öffnen10 ms
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Ausstattung
-
Motorantrieb optionalJa
Funktionen
-
AuslöseeinheitSchalter
Leistung
-
Verlustleistung pro Pol62 W
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom186 W
-
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1658000 W
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
Abdeckung, Tür
-
VerriegelbarJa
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP4X
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung International 2021-06-16
PDF7,89 MB -
Technische Beilage (single-product)
Verlustleistungsdatenblatt
Technische Beilage (single-product) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-06-27
PDF330,83 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2022-06-21
PDF316,45 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Lasttrennschalter Baugröße h1000 3polig 1000A
Der Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße h1000, dient zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Der Lasttrennschalter trennt in elektrischen Anlagen die Einspeiseseite von der Abgangsseite. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive Phasentrennwände und Anschlussfahnen.
Nennstrom: 1000 A
Polanzahl: 3
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2x 240 mm²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2x 240 mm²
Ansprechzeit beim Öffnen: 10 ms
Motorantrieb optional: Ja
Verlustleistung pro Pol: 62 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 186 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 658000 W
Betriebstemperatur: -25 - 70 °C
Verriegelbar: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP4X
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HCE970H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Der Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße h1000, dient zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Der Lasttrennschalter trennt in elektrischen Anlagen die Einspeiseseite von der Abgangsseite. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive Phasentrennwände und Anschlussfahnen.
Nennstrom: 1000 A
Polanzahl: 3
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2x 240 mm²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2x 240 mm²
Ansprechzeit beim Öffnen: 10 ms
Motorantrieb optional: Ja
Verlustleistung pro Pol: 62 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 186 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 658000 W
Betriebstemperatur: -25 - 70 °C
Verriegelbar: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP4X
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HCE970H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.