Überspannungsschutzmodul als Ersatzteil Feinschutz Überspannungskategorie III G4159
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 6 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 - 250 V
-
Nennstrom16 A
-
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE5 kA
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
-
NetzformTN-S
-
Anforderungsklasse IEC 61643T3
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Frequenz50 - 60 Hz
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt G4159
Überspannungsschutzmodul als Ersatzteil Feinschutz Überspannungskategorie III
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für G4159 - Überspannungsschutzmodul als Ersatzteil Feinschutz Überspannungskategorie III (Stand: 10.2012)
Bedienungsanleitung International 2012-10-29
PDF350,62 kB -
Technische Broschüre
21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB
Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.
PDF5,53 MB
Technische Broschüre de-AT 2022-07-06
PDF9,22 MB -
Bestellhilfe
21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB
Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen
PDF872,69 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-01-19
PDF70,31 kB
Ausschreibungstext
Überspannungsschutzmodul als Ersatzteil, Feinschutz Überspannungskategorie III.
Nennspannung: 250 - 250 V
Nennstrom: 16 A
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE: 5 kA
Betriebstemperatur: -5 - 60 °C
Netzform: TN-S
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Frequenz: 50 - 60 Hz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : G4159
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...