Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKII, 20x1110 x 400mm FZ894SD
Preis
€ 144,53
/ Stück
*
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Einführungsflansch für Gehäuse 3 Produkte verfügbar -
Kabelverschraubung 5 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe20 mm
-
Breite1100 mm
-
Tiefe400 mm
Ausstattung
-
Mit KabeleinführungJa
-
Mit EntlüftungNein
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
FarbeLichtgrau
Installation, Montage
-
Geeignet für AussenbereichNein
Architektur
-
Geeignet zur DachbeplankungJa
-
Geeignet zur BodenbeplankungJa
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKII, 20x1110 x 400mm
Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden Anreihstandschrank.
Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen.
Höhe: 20 mm
Breite: 1100 mm
Tiefe: 400 mm
Mit Kabeleinführung: Ja
Werkstoff: Stahl
Farbe: Lichtgrau
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ894SD
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden Anreihstandschrank.
Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen.
Höhe: 20 mm
Breite: 1100 mm
Tiefe: 400 mm
Mit Kabeleinführung: Ja
Werkstoff: Stahl
Farbe: Lichtgrau
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ894SD
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!