The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • FW63UD2

Feldverteiler UP,univers FW, 216PLE,IP30,SKII,leer,Nischenmaße 952x805x110mm FW63UD2

EAN
3250612737239
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Feldverteiler UP,univers FW, 216PLE,IP30,SKII,leer,Nischenmaße 952x805x110mm

FW63UD2

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (14)
    • Lack­stift 1 Produkte verfügbar
    • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 1 Produkte verfügbar
    • Schließ­system 3 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar
    • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar
    • Abdeck­leiste 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Lack­stift
    • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
    • Schließ­system
    • Plan­ta­sche
    • Monta­ge­zu­behör
    • Abdeck­leiste
    • Schar­nier für Vertei­ler­sys­teme
    • Ober­teil für Leitungs­füh­rungs­kanal
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • Monta­geschiene
    • FZ791N

      Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010

       18,47 €  / Stück*
    • UZ005

      Bezeichnungsstreifen, universN, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück

       19,60 €  / Set*
    • FZ597N

      Schließung, univers, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54, Schließ-Nr. 1242E

       27,47 €  / Stück*
    • FZ598

      Türschild mit Klappgriff 90SL für Schrank IP43, univers

       17,09 €  / Stück*
    • FZ598N

      Türschild mit Klappgriff, univers, für Schrank IP44

       12,40 €  / Stück*
    • FZ794

      Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

       4,31 €  / Stück*
    • FZ279

      Tiefeneinstellung, univers, Feldverteiler Unterputz, über 12mm bis max. 32mm

       13,73 €  / Stück*
    • S35S

      Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

       4,26 €  / Stück*
    • FZ746S

      Türscharnier, univers, links, für Schrank IP44 / IP54

       13,97 €  / Set*
    • FWU00P1

      Leitungseinführungsschieber für Feldverteiler Unterputz FWU

       13,99 €  / Stück*
    • FZ850F

      Satz Kabelabfangschienen univers FW, 1-feldrig, mit 2 Schienen aus Stahl

       24,48 €  / Stück*
    • ZZ41FWB

      Adapter set univers FW, für univers Innenausbausystem

       19,60 €  / Stück*
    • UN06FN

      Tragschienen, univers, FW, Höhe:900mm, 2 Stück

       42,19 €  / Stück*
    • UN07FN

      Tragschienen, univers, FW, Höhe:1050mm, 2 Stück

       48,98 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      950 mm
    • Breite
      800 mm
    • Tiefe
      110 mm
    • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
      2 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK09
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      3
    • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
      6
    • Anzahl Reihen
      18
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz, Hohl­wand
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Stahl
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      0
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      125 A

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FW63UD2 | Hager Deutschland

      Produktbild FW63UD2

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt FW63UD2 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FW63UD2

      Feldverteiler UP,univers FW, 216PLE,IP30,SKII,leer,Nischenmaße 952x805x110mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FWxx - Feldverteiler UP, Mauerkasten (Stand: 02.2012) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FWxx - Feldverteiler UP, Mauerkasten (Stand: 02.2012)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      1,55 MB
      Bild Montageanleitung für FWxx - Feldverteiler UP, Mauerkasten (Stand: 10.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FWxx - Feldverteiler UP, Mauerkasten (Stand: 10.2017)

      Montageanleitung International 2017-10-12

      PDF
      6,97 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf