The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feld­ver­teiler Energie & Multi­media
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler UP/HW und Zubehör
    • FW624FT
    EAN
    3250614300912
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H14
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler UP/HW und Zubehör

    Installationsvert. UP, FW2, IP40,Schutzklasse I,mit Tür und Messingkl., 6x24 PLE FW624FT

    Preis
    € 817,68
    / Stück *
    € 817,68
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Installationsvert. UP, FW2, IP40,Schutzklasse I,mit Tür und Messingkl., 6x24 PLE

    FW624FT

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (9)
    • Schließ­system 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 1 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar
    • Abdeck­leiste 2 Produkte verfügbar
    • Schar­nier für Vertei­ler­sys­teme 1 Produkte verfügbar
    • Tür/­Be­di­en­feld 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schließ­system
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • Plan­ta­sche
    • Abdeck­leiste
    • Schar­nier für Vertei­ler­sys­teme
    • Tür/­Be­di­en­feld
    • DIN Hutschiene
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • FZ598

      Türschild mit Klappgriff 90SL für Schrank IP43, univers

      € 18,81  / Stück*
    • KN00A

      Klemmenträger QC Universaladapter

      € 5,24  / Stück*
    • FZ794

      Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

      € 4,74  / Stück*
    • S35V

      Abdeckstreifen, univers Z, 1000 mm, ohne Markierung

      € 20,76  / Stück*
    • S35S

      Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

      € 4,69  / Stück*
    • FZ746S

      Türscharnier, univers, links, für Schrank IP44 / IP54

      € 15,37  / Set*
    • FW624FD

      Blendrahmen und Tür FW2, für Feldverteiler UP Schutzklasse I FW624FB

      € 280,14  / Stück*
    • FZ24D

      Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx24xx, LxBxH:500x35x7, 5mm

      € 12,01  / Stück*
    • FZ24H

      Zugentlastung und Klemmenträger, für FW2 Feldverteiler SK I FWx24xx, 24 PLE breit

      € 20,58  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anzahl der Leitungs­-/­Roh­rein­füh­rungen
      2
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Montage auf
      Unter­putz
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      125 A
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      6
    • Anzahl Felder
      2
    • Mit Schloss
      Nein
    • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
      Nein
    • Mit Erdungs­klem­men­block
      Ja
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      144
    Abmes­sungen
    • Höhe
      1142 mm
    • Breite
      622 mm
    • Tiefe
      121 mm
    • Einbau­höhe
      1070 mm
    • Einbaubreite
      550 mm
    • Einbau­tiefe
      110 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      24
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Einzeltür
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    Sicherheit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse I
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK08
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    • Schlie­ßungstyp
      Ohne Schloss

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration FW624FT
    PDF
    RoHS report FW624FT
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FW624FT | Hager Deutschland

      Produktbild FW624FT

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FW624FT | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FW624FT

      Installationsvert. UP, FW2, IP40,Schutzklasse I,mit Tür und Messingkl., 6x24 PLE

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Deutschland

      6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

      Kxxx / KMxxx

      PDF
      395,42 kB
      Bild Montageanleitung International 2026-10-08 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2026-10-08

      PDF
      5,35 MB
      Bild Mounting instruction for door latch FZ598 | Hager Deutschland

      Mounting instruction for door latch FZ598

      90SL / univers FW / FW2

      PDF
      756,29 kB
    • Handbuch

      Bild Technical manual for FW2 enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FW2 enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      2,04 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-08-30 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-08-30

      PDF
      179,29 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UM00S2 - Abdeckung oben/unten für Patch-Panelmodule
      UM00S2
      Abdeckung oben/unten für Patch-Panelmodule
      Preis
      € 32,35
      / Stück *
      € 32,35
      / Stück *
    • 2
      UM00M0 - Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen, 175x250mm
      UM00M0
      Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen, 175x250mm
      Preis
      € 26,93
      / Stück *
      € 26,93
      / Stück *
    • 3
      UM00S1 - Abdeckungenset für Multimedia Kit, für Patch-Panel und für 3-fach-Steckdose
      UM00S1
      Abdeckungenset für Multimedia Kit, für Patch-Panel und für 3-fach-Steckdose
      Preis
      € 61,58
      / Stück *
      € 61,58
      / Stück *
    • 4
      UM71UK - Traggerüst mit Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen,1050x250mm
      UM71UK
      Traggerüst mit Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen, 1050x250mm
      Preis
      € 192,53
      / Stück *
      € 192,53
      / Stück *
    • 5
      FWU00V4 - Abschottung senkrecht für 4-reihigen Feldverteiler FWU Höhe 650mm
      FWU00V4
      Abschottung senkrecht für 4-reihigen Feldverteiler FWU Höhe 650mm
      Preis
      € 21,25
      / Stück *
      € 21,25
      / Stück *
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf