The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FW624FD
    EAN
    3250614300196
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H14

    Blendrahmen und Tür FW2, für Feldverteiler UP Schutzklasse I FW624FB FW624FD

    Preis
    € 280,14
    / Stück *
    € 280,14
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blendrahmen und Tür FW2, für Feldverteiler UP Schutzklasse I FW624FB

    FW624FD

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • DIN Hutschiene 1 Produkte verfügbar
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • DIN Hutschiene
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • FZ24D

      Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx24xx, LxBxH:500x35x7, 5mm

      € 12,01  / Stück*
    • FZ24H

      Zugentlastung und Klemmenträger, für FW2 Feldverteiler SK I FWx24xx, 24 PLE breit

      € 20,58  / Stück*

    Passend zu

    • FW624FT

      Installationsvert. UP, FW2, IP40, Schutzklasse I, mit Tür und Messingkl., 6x24 PLE

      € 817,68  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1142 mm
    • Breite
      622 mm
    • Tiefe
      13 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Art der Schranktür
      Anschlagtür
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Produkt­farbe
      Rein­weiß
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FW624FD
    PDF
    Hager RoHS Report FW624FD
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FW624FD | Hager Deutschland

      Produktbild FW624FD

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FW624FD | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FW624FD

      Blendrahmen und Tür FW2, für Feldverteiler UP Schutzklasse I FW624FB

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2026-10-08 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2026-10-08

      PDF
      5,35 MB
      Bild Mounting instruction for door latch FZ598 | Hager Deutschland

      Mounting instruction for door latch FZ598

      90SL / univers FW / FW2

      PDF
      756,29 kB
    • Handbuch

      Bild Technical manual for FW2 enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FW2 enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      2,04 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-08-30 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-08-30

      PDF
      179,29 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17

      PDF
      430,70 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf