Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 3x12 PLE, Nischenmaße (HxBxT):620x334x110mm FW312F
EAN
3250614300240
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H14
Preis
380,94 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Scharnier für Verteilersysteme 1 Produkte verfügbar
-
Montageschiene 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anzahl der Leitungseinführungen2
Installation, Montage
-
Geeignet für AußenbereichNein
-
Montage aufUnterputz
Elektrischer Strom
-
Nennstrom125 A
Ausstattung
-
Anzahl Reihen3
-
Anzahl Felder1
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockNein
-
Mit MontageplatteNein
Kapazität
-
Anzahl Module36
Abmessungen
-
Höhe692 mm
-
Breite406 mm
-
Tiefe121 mm
-
Einbaubreite406 mm
-
Einbautiefe110 mm
-
Breite in Teilungseinheiten12
Abdeckung, Tür
-
Anzahl Schranktüren1
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
Sicherheit
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
Stoßfestigkeit IKIK08
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
SchließungstypOhne Schloss
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung International 2023-07-05
PDF756,29 kBMontageanleitung International 2024-07-17
PDF5,35 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2024
Gültig ab 01.01.2024
PDF7,66 MB -
Handbuch
Handbuch en-GB 2024-10-10
PDF1,80 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-08-30
PDF179,29 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 3x12 PLE, Nischenmaße (HxBxT):620x334x110mm
Installationsverteiler UP/HW nach OVE/ÖNORM EN 61 439-1/-3 und OVE/ÖNORN 62208. Zum Einbau für Reiheneinbaugeräte bis 125 A. Bestehend aus Mauerwanne, Einbausatz und Tür mit Blendrahmen aus reinweißen pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Der Einbausatz hat je 2 profilierte Tragschienen, stabile 15mm hohen Hutschienen in 150mm Mittenabstand und passenden reinweißen Berührungsschutzabdeckungen. Großzügiger Raum für die zu- und abgehenden Kabel durch je einen 200mm hohen Bereich. Vorprägungen für die Kabeleinführungen unten, oben sowie seitlich. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 130°. Tür rechts und links anschlagbar. Weißes formschönes Schlossschild mit Drehriegel - Klappverschluss. Austauschbare Schließsysteme, Kabelabfangschienen sowie verschiedene Klemmen siehe Zubehör
Montage auf: Unterputz
Anzahl Reihen: 3
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 36
Höhe: 692 mm
Breite: 406 mm
Tiefe: 121 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Werkstoff: Stahl
Schutzklasse: Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK: IK08
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Ohne Schloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FW312F
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Installationsverteiler UP/HW nach OVE/ÖNORM EN 61 439-1/-3 und OVE/ÖNORN 62208. Zum Einbau für Reiheneinbaugeräte bis 125 A. Bestehend aus Mauerwanne, Einbausatz und Tür mit Blendrahmen aus reinweißen pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Der Einbausatz hat je 2 profilierte Tragschienen, stabile 15mm hohen Hutschienen in 150mm Mittenabstand und passenden reinweißen Berührungsschutzabdeckungen. Großzügiger Raum für die zu- und abgehenden Kabel durch je einen 200mm hohen Bereich. Vorprägungen für die Kabeleinführungen unten, oben sowie seitlich. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 130°. Tür rechts und links anschlagbar. Weißes formschönes Schlossschild mit Drehriegel - Klappverschluss. Austauschbare Schließsysteme, Kabelabfangschienen sowie verschiedene Klemmen siehe Zubehör
Montage auf: Unterputz
Anzahl Reihen: 3
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 36
Höhe: 692 mm
Breite: 406 mm
Tiefe: 121 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Werkstoff: Stahl
Schutzklasse: Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK: IK08
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Ohne Schloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FW312F
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.