The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • FT42K

Schrank, univers, IP54, SK I, H650 x B550 x T275, 96 PLE, Klarsichttür FT42K

EAN
3250612700349
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Schrank, univers, IP54, SK I, H650 x B550 x T275, 96 PLE, Klarsichttür

FT42K

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
  • Kabel­ver­schrau­bung 5 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
  • Kabel­ver­schrau­bung
  • FZ401

    Verschlußstopfen, univers, Reparaturset

     15,77 €  / Stück*
  • FZ404

    Leitungseinführung, univers, Kunststoff, ohne Vorprägungen

     35,02 €  / Stück*
  • FZ402

    Leitungseinführung, univers, IP55, flexibel, mit Noppen zum ausreißen

     55,34 €  / Stück*
  • VZ016M

    Kabelverschraubung, vector, IP65, M16, Kunststoff

     2,89 €  / Stück*
  • VZ020M

    Kabelverschraubung, vector, IP65, M20, Kunststoff

     4,16 €  / Stück*
  • VZ025M

    Kabelverschraubung, vector, IP65 M25, Kunststoff

     7,59 €  / Stück*
  • VZ032M

    Kabelverschraubung, vector, IP65 M32, Kunststoff

     11,25 €  / Stück*
  • VZ040M

    Kabelverschraubung, vector, IP65 M40, Kunststoff

     18,90 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    650 mm
  • Breite
    550 mm
  • Tiefe
    275 mm
  • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
    2 mm
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP54
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • Schlie­ßungstyp
    Schnell­ver­rie­ge­lung
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    2
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    4
  • Anzahl Reihen
    4
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Werk­stoff
    Stahl
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    630 A

Downloads

  • Produktbild

    Bild FT42K | Hager Deutschland

    Produktbild FT42K

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt FT42K | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt FT42K

    Schrank, univers, IP54, SK I, H650 x B550 x T275, 96 PLE, Klarsichttür

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für FAxx, FTxx - Schränke (Stand: 10.2009) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FAxx, FTxx - Schränke (Stand: 10.2009)

    Montageanleitung International 2020-01-01

    PDF
    824,09 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf