Orion Schrank,Stahlblech Schutzklasse I,500X300X200mm FL110A
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Einsatz für Schließsystem 2 Produkte verfügbar -
Steuerung Klimatisierung (Schaltschrank) 1 Produkte verfügbar -
Heizelement für Gehäuse 2 Produkte verfügbar -
Montageplatte für Verteilergehäuse 2 Produkte verfügbar -
Plantasche 1 Produkte verfügbar -
Verteilerbaugruppe für Reiheneinbaugeräte 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe500 mm
-
Breite300 mm
-
Tiefe200 mm
-
Materialdicke Seitenwand1,2 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP65
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
Schließungstyp3-Kant 7 mm, Schloss mit Schlüssel
-
Stoßfestigkeit IKIK10
-
Anzahl Felder0
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten2
-
Anzahl Reihen3
-
Montage aufWandbefestigung
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser1
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Nennstrom250 A
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt FL110A
Orion Schrank,Stahlblech Schutzklasse I,500X300X200mm
PDF -
Montageanleitung
Instruction sheet
Montageanleitung International 2020-11-10
PDF32,87 MB
Montageanleitung International 2023-02-16
PDF32,87 MB -
BIM Revit Objekte
Range : Orion Plus. Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure - Depth 200 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,38 MBRange : Orion Plus. Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure - Depth 200 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,47 MB -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity_24.3441.06.24
Konformitätserklärung en-GB 2024-06-26
PDF254,37 kB
UKCA Declaration of Conformity_24.3313.06.24
Konformitätserklärung en-US 2024-06-26
PDF259,47 kB
Ausschreibungstext
Leergehäuse aus Stahlblech, für Montageplatte, geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach DIN EN 61439-1/3, Schutzart IP 65. Zum Einbau von Geräten auf verzinkter bzw. isolierter Montageplatte. Dieser Wandaufbauverteiler eignet sich für die Montage im Innenbereich sowie bei aggressiven Umgebungsbedingungen und hoher mechanischer Beanspruchung. Bestehend aus Unterteil ohne Vorprägung zur Leitungseinführung. Aufliegende Tür mit eingeschäumter Dichtung und einem bzw. zwei Schlössern mit 3mm Doppelbart-Einsatz, durch andere Schließungen austauschbar, Türanschlag rechts.
Höhe: 500 mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 200 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP65
Schutzklasse: Schutzklasse I
Schließungstyp: 3-Kant 7 mm
Schloss mit Schlüssel
Anzahl Felder: 0
Montage auf: Wandbefestigung
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FL110A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...