Funktionsrahmen, orion plus, 36M, 500x300mm, System+S FL981A
Preis
292,10 €
/ Stück
*
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 2 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe480 mm
-
Breite280 mm
-
Tiefe500 mm
Ausstattung
-
Anzahl Reihen3
Kapazität
-
Anzahl Module36
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer7035
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt FL981A
Funktionsrahmen, orion plus, 36M, 500x300mm, System+S
PDF
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Funktionsrahmen, orion plus, 36M, 500x300mm, System+S
Funkt.rahmen, orion
Höhe: 480 mm
Breite: 280 mm
Tiefe: 500 mm
Anzahl Reihen: 3
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Werkstoff: Stahl
RAL Nummer: 7035
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FL981A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Funkt.rahmen, orion
Höhe: 480 mm
Breite: 280 mm
Tiefe: 500 mm
Anzahl Reihen: 3
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Werkstoff: Stahl
RAL Nummer: 7035
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FL981A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!