Montageplattenhalter, orion plus FL450A
Preis
12,41 €
/ Stück
*
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 19 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe30 mm
-
Breite30 mm
-
Tiefe30 mm
Werkstoff
-
FarbeZink
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeSendzimirverzinkt
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt FL450A
Montageplattenhalter, orion plus
PDF
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Montageplattenhalter, orion plus
Orion Ersatzteil
Höhe: 30 mm
Breite: 30 mm
Tiefe: 30 mm
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Sendzimirverzinkt
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FL450A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Orion Ersatzteil
Höhe: 30 mm
Breite: 30 mm
Tiefe: 30 mm
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Sendzimirverzinkt
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FL450A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!