Standschrank, univers, IP54, SK I, 1850 x 300 x 275 mm, 144 PLE FA21E
Preis auf Anfrage
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Kabelverschraubung 5 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 6 Produkte verfügbar -
Schließsystem 2 Produkte verfügbar -
Plantasche 2 Produkte verfügbar -
Oberteil/Dach für Gehäuse 1 Produkte verfügbar -
Durchführungstülle 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe1850 mm
-
Breite300 mm
-
Tiefe275 mm
-
Materialdicke Seitenwand2 mm
Sicherheit
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
Stoßfestigkeit IKIK10
Ausstattung
-
Anzahl Felder1
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten2
-
Anzahl Reihen12
Installation, Montage
-
Montage aufBodenbefestigung
-
Geeignet für AussenbereichNein
Werkstoff
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffStahl
Abdeckung, Tür
-
Anzahl Schranktüren1
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
Elektrischer Strom
-
Nennstrom630 A
Downloads
Mehr Downloads