Einkanal-Empfänger 8A 868,3 MHz,Aufputzmontage EK056
EAN
3250612545568
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H55
Preis
93,74 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Installation, Montage
-
Montage aufAufputz
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP43
Werkstoff
-
FarbeReinweiß
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-04-18
PDF2,47 MB
Mehr Downloads