The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Heizungs- & Licht­ma­na­ge­ment
    • Ther­mo­state
    • EK053
    EAN
    3250612310531
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H55
    • Ther­mo­state

    Raumthermostat, Bimetall, mit Schließerkontakt und LED EK053

    Preis
    € 32,70
    / Stück *
    € 32,70
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Raumthermostat, Bimetall, mit Schließerkontakt und LED

    EK053

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Schaltstrom
      10 A
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V +10%/-15%
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Einstel­lungen
    • Sollwert Komfort­tem­pe­ratur
      5 - 35 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Glanz­grad
      Matt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      82 mm
    • Breite
      82 mm
    Bild­schirm
    • Mit Display
      Nein
    Ausstat­tung
    • Schal­t-Tem­pe­ra­tur­dif­fe­renz
      0,50 K
    • Ausfüh­rung Raum­tem­pe­ra­tur­regler
      Raum­tem­pe­ra­tur­regler
    • Fühlerart
      Raum­fühler
    Anschluss
    • Kontaktart
      1 Schließer
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Kompa­ti­bi­lität
    • Art der HLK-­Steu­e­rung
      Heißes Wasser
    Einsatz­be­din­gungen
    • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
      I (1%)

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration EK053
    PDF
    RoHS Report EK053
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EK053 | Hager Deutschland

      Produktbild EK053

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EK053 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EK053

      Raumthermostat, Bimetall, mit Schließerkontakt und LED

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für EK053 - Raumthermostat, Bimetall, mit Schließerkontakt (DE-EN-FR-NL-SV, Stand: 09.2017) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für EK053 - Raumthermostat, Bimetall, mit Schließerkontakt (DE-EN-FR-NL-SV, Stand: 09.2017)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2016-07-26

      PDF
      3,27 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-07-16 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-07-16

      PDF
      266,31 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-06-17 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-06-17

      PDF
      403,97 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EK083 - Temperaturfühler universal
      EK083
      Temperaturfühler universal
      Preis
      € 50,52
      / Stück *
      € 50,52
      / Stück *
    • 2
      EK090 - Fußbodentemperaturfühler für Raum-/Uhrenthermostat
      EK090
      Fußbodentemperaturfühler für Raum-/Uhrenthermostat
    • 3
      EK003 - Raumthermostat elektronisch mit Ein/Aus-Schalter
      EK003
      Raumthermostat elektronisch mit Ein/Aus-Schalter
      Preis
      € 83,40
      / Stück *
      € 83,40
      / Stück *
    • 4
      EK051 - Raumthermostat, Bi-Metall, mit Schliesser-Kontakt und Ein/Aus-Schalter
      EK051
      Raumthermostat, Bi-Metall, mit Schliesser-Kontakt und Ein/Aus-Schalter
      Preis
      € 43,08
      / Stück *
      € 43,08
      / Stück *
    • 5
      EK520 - Uhrenthermostat digital, Batteriebetrieb, Wochenprogramm,2-Draht
      EK520
      Uhrenthermostat digital, Batteriebetrieb, Wochenprogramm, 2-Draht
      Preis
      € 166,50
      / Stück *
      € 166,50
      / Stück *
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf